Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Szafy elektryczne, rozdzielcze, serwerowe (EG000011) / Obudowa/rozdzielnica pusta (EC000261)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Szafa, podstawa, obudowa, rama montażowa modułów / Szafa sterownicza (pusta) / Szafa sterownicza, obudowa stojąca (pusta) (ecl@ss10.0.1-27-18-01-01 [AGZ056016])
Szerokość
216 mm
Wysokość
560 mm
Głębokość
450 mm
Materiał
Stal
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor
Szary
Numer RAL
7035
Z płytą montażową
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Liczba zamków
1
Stojąca
Tak
Wisząca
Tak
Montaż wnękowy
Nie
Montaż słupowy
Nie
Zestawialne
Nie
Liczba drzwi
1
Do montażu metrycznego
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Dach skośny
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Tak
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Odporność udarowa
Stopień ochrony (IP)
IP30
Stopień ochrony (NEMA)