Dati tecnici secondo ETIM 7.0

sistemi di armadi elettrici (EG000011) / scatola/armadio di distribuzione (vuoto) (EC000261)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Contenitore, Armadio Di Comando, Rack / Armadio Di Comando / Armadio Di Distribuzione (Vuoto) / Armadio di comando (vuoto) (ecl@ss10.0.1-27-18-01-01 [AGZ056016])
larghezza
216 mm
altezza
560 mm
profondità
450 mm
materiale
acciaio
qualità del materiale
altri
esecuzione della superficie
rivestito a polvere
colore
grigio
numero RAL
7035
con piastra di montaggio
no
piastra di montaggio a profondità regolabile
no
numero di serrature
1
possibilità di installazione a pavimento
possibilità di fissaggio a parete
incasso a parete
no
fissaggio al palo
no
allineabile
no
numero di porte
1
adatto per montaggio metrico
no
adatto per installazione esterna
no
tetto inclinato
no
esecuzione EMC
no
con porta di visione
con porta di ventilazione
no
con porta posteriore
no
resistenza agli urti
grado di protezione (IP)
IP30
tipo di protezione (NEMA)