Technische Daten nach ETIM 7.0

Schaltschranksysteme (EG000011) / Gehäuse/Schaltschrank (leer) (EC000261)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Schaltschrank (leer) / Schaltschrank (ecl@ss10.0.1-27-18-01-01 [AGZ056016])
Breite
216 mm
Höhe
560 mm
Tiefe
450 mm
Werkstoff
Stahl
Werkstoffgüte
sonstige
Ausführung der Oberfläche
pulverbeschichtet
Farbe
grau
RAL-Nummer
7035
Mit Montageplatte
nein
Montageplatte tiefenverstellbar
nein
Anzahl der Schlösser
1
Bodenaufstellung möglich
ja
Wandbefestigung möglich
ja
Wandeinbau
nein
Mastbefestigung
nein
Anreihbar
nein
Anzahl der Türen
1
Geeignet für metrische Montage
nein
Geeignet für Außenaufstellung
nein
Schrägdach
nein
EMV-Ausführung
nein
Mit Sichttür
ja
Mit Lüftungstür
nein
Mit rückseitiger Tür
nein
Schlagfestigkeit
Schutzart (IP)
IP30
Schutzart (NEMA)