Leveringsprogramma

Montagetype
Staande kast
Oppervlakmontage
Opgebouwd
materiaal
Staalplaat
Oppervlaktekwaliteit
Met poedercoating
inbouwpositie
horizontaal
Inbouwpositie apparaten
vertikal
Breedte
400 mm
Hoogte
300 mm
Geschikt voor breedte
400 mm
kleur
lichtgrijs (RAL 7035)
Inbouwapparaten
SASY
Montage Aantal
voor enkelvoudige montage

Technische gegevens ETIM 7.0

Energie-distributiesystemen (EG000015) / Inbouwunit met mespatroonhouders/veilighedenlastscheiders (EC002286)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Elektrisch isolatie- en verbindingsmateriaal / Energy distribution system / Distributor assembly Low Voltage HRC fuse systems (ecl@ss10.0.1-27-40-06-19 [ACO401011])
Aantal polen
3
Aantal mespatroonhouders
2
Aantal NH-veiligheidslastscheider
2
Meeschakelende nul
Nee
Nom. (meet)stroom
160 Amp
Montagewijze
Railsysteem
DIN-grootte
NH00
Met afdekking
Ja
Hoogte
299 Millimeter
Breedte
320 Millimeter
Diepte
93 Millimeter