Leveringsprogramma
Montagetype
Staande kast
Oppervlakmontage
Opgebouwd
Oppervlakmontage
Opgebouwd
materiaal
Staalplaat/Kunststof
Oppervlaktekwaliteit
Met poedercoating
inbouwpositie
horizontaal
Breedte
400 mm
Hoogte
300 mm
Geschikt voor breedte
400 mm
kleur
wit (RAL 9016)
Openingswijze
Blind
Technische gegevens ETIM 7.0
Schakelkastsystemen (EG000011) / Frontplaat voor kast/lessenaar (EC000456)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Elements for switching cabinet, housing, rack / Frontplaat (schakelkast) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-06 [AKE465013])
Breedte
325 Millimeter
Hoogte
305 Millimeter
Geschikt voor bouwbreedte kast
400 Millimeter
Geschikt voor bouwhoogte kast
300 Millimeter
Aantal hoogte-eenheden
0
Materiaal
Staal
Uitvoering oppervlakte
Poedercoating
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center