Program dostaw

Funkcja podstawowa
Zespolony wyłącznik różnicowoprądowy FI/LS
Bieguny
2-biegunowe
Rodzaj wyzwolenia
C
Aplikacja
xPole- Aparaty łączeniowe do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
Aplikacja
Aparaty łączeniowe do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
Prąd znamionowy [In]
13 A
Znamionowa zdolność łączenia według IEC/EN 61009
10 kA
Znamionowy prąd różnicowy [IΔN]
0,1 A
Typ
Oznaczenia typów A
Wyzwolenie
jest s…
Asortyment
PKPM2
czułość
wrażliwy na prąd impulsowy
Dopuszczalny prąd impulsowy
warunkowo odporny na przepięcia 250 A

Dane Techniczne

elektryczny
czułość
wrażliwy na prąd impulsowy

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
13 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
4 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+40 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Earth leakage circuit breaker (EC000905)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wyłącznik różnicowoprądowy / Kombinowany wyłącznik różnicowoprądowy/nadmiarowo-prądowy (ecl@ss10.0.1-27-14-22-07 [AFZ810015])
Liczba biegunów (całkowita)
2
Liczba biegunów chronionych
2
Napięcie znamionowe
230
Napięcie znamionowe izolacji Ui
250
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
4
Prąd znamionowy
13
Znamionowy prąd różnicowy
0,1
Czułość
A
Klasa ograniczenia energii
3
Rated short-circuit breaking capacity according to EN 61009
10
Rated short-circuit breaking capacity according to IEC 60947-2
0
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 61009-1
10
Disconnection characteristic
Undelayed
Odporność na udar prądowy
0.25
Rodzaj napięcia
AC
Częstotliwość
50 Hz
Charakterystyka wyzwalania
C
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Z blokadą
Nie
Kategoria przepięcia
3
Stopień zanieczyszczenia
2
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 40
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Głębokość wbudowania
70
Montaż podtynkowy
Nie
Anti-nuisance tripping version
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 25
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 25