108118 PKPM2-13/2/C/01-A
Aardlekautomaat (RCBO), 13 A, 100 mA, MCB afschakelkarakteristiek: C, 2p, RCD afschakelkarakteristiek: A
Hoogwaardige aardlekautomaten (RCBO), netspanning onafhankelijk, standaanduiding rood - groen, klemmen achteraansluiting afscherming, tristabiele vergrendelingsschuif - maakt het verwijderen mogelijk vanuit een bestaand railsysteem, uitgebreide reeks accessoires kan achteraf worden gemonteerd, grote keuze aan nominale foutstromen, nominale bedrijfsstromen tot en met 40 A, afschakelkarakteristieken B, C, D, nominaal uitschakelvermogen 10 kA, geschikt voor gebruik buitenshuis (bouwstroom en buitenverdeelkast) tot en met -25 °C
Leveringsprogramma
Basisfunctie
FI/LS combibeveiligingsschakelaar
polen
2-polig
Afschakelkarakteristiek
C
Toepassing
Schakelapparatuur voor woningen en bedrijfsgebouwen
Nom. stroom [In]
13 A
Nom. schakelvermogen conform IEC/EN 61009
10 kA
Nominale foutstroom [IΔN]
0,1 A
Type
Type A
Afschakeling
onvertraagd s...
Assortiment
PKPM2
Toepasbaarheid
Pulsstroomgevoelig
Stroomstootvastheid
Beperkt stroomstootvast 250 A
Technische gegevens
Elektrisch
Toepasbaarheid
Pulsstroomgevoelig
Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
13 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
4 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+40 °C
0
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Aardlekautomaat (EC000905)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Verliesstroomschakelaar / Combinatie aardlek-schakelaar/kabelbeschermschakelaar (ecl@ss10.0.1-27-14-22-07 [AFZ810015])
Aantal polen (totaal)
2
Aantal beveiligde polen
2
Nom. (meet)spanning
230 V
Nom. isolatiespanning Ui
250 V
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
4 kV
Nom. (meet)stroom
13 A
Nom. foutstroom
0,1 A
Type lekstroom
A
Energiebegrenzingsklasse
3
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009
10 kA
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2
0 kA
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1
10 kA
Afschakelkarakteristiek
Onvertraagd
Stootspanningsvastheid
0.25 kA
Spanningstype
AC
Frequentie
50 Hz
Uitschakelkarakteristiek
C
Meeschakelende nul
Nee
Met vergrendelingsvoorziening
Nee
Overspanningscategorie
3
Vervuilingsgraad
2
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
-25 - 40 °C
Breedte in module-eenheden
2
Inbouwdiepte
70 mm
Inbouwmontage (stucwerk)
Nee
High-immunity uitvoering
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
1 - 25 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
1 - 25 mm²
-
Activa
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center