Программа поставок
Ассортимент
Система 60 мм
Система 185 мм
Система 185 мм
Основная функция
Материал предохранителей токовой шины
Подассортимент
Шинные предохранительные устройства D
Основные устройства
Основные устройства
Описание
Включая крышку для защиты от прикосновения с передней и ножной пластиной
Поставляется в пустом виде, без завинчивающихся крышек, с именной табличкой
Поставляется в пустом виде, без завинчивающихся крышек, с именной табличкой
исполнение
Контактный винт с кольцом
Расчетный рабочий ток [Ie]
63 A
Номинальное напряжение [Ue]
690 В перем. тока
Типоразмер
E33, D III
Монтажная ширина
54 мм
Применяемое для
12 x 5/10
20 x 5/10
25 x 5/10
30 x 5/10
20 x 5/10
25 x 5/10
30 x 5/10
Применяемое для
Двойной T-образный профиль
Технические характеристики
Общая информация
Стандарты и предписания
Версия в соответствии с IEC/EN 60269-1, VDE 0636, часть 301
Стойкость к климатическим воздействиям
Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Температура окружающей среды
-25 - +55
35 °C нормальная температура
При 55 °C со сниженным рабочим током
При 55 °C со сниженным рабочим током
Расстояние до центра шины
60 мм
установочное положение
вертикально или горизонтально
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/3
Класс защиты
IP20 встроенный
Вес
0.15 кг
Контакты
Номинальная частота [f]
40 - 60 Гц
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]
4 кВ
Расстояние до центра шины
60 мм
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/3
Электрические данные
Полюсы
3
Количество полюсов
3 фазы
Номинальное напряжение [Ue]Номинальное напряжение [Ue]
690 В перем. тока
Условный расчетный ток короткого замыкания, проверено со вставками [Iq]
50 кА
Номинальная частота [f]
40…60 Гц
Расчетный рабочий ток [Ie]
63 A
обычный термический ток [Ith]
63 A
Режим работы
непрерывный режим работы
Категория перенапряжения
III
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]
4 кВ
Электрические тепловые потери на контакт при Ie
3.34 W
Потеря мощностиПотеря мощности на контакт с предохранителем при Ie
10 W
Потеря мощностиПредохранитель
7 W
Предохранитель макс.
Типоразмер
E33, D III
Поперечные сечения соединения
Столбчатый зажимодножильный
1,5 – 25 мм2
Механические размеры
Клеммы
Винтовые зажимы
Момент затяжки винтов клеммы
2,6 Нм
Ширина корпуса
200 мм
Монтажная ширина
54 мм
Резьба цоколя лампы
E33
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/3
указания
Плавкие вставки предохранителя
Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+55 °C
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center