Program dostaw

Asortyment
System 60-mm
System 185-mm
Funkcja podstawowa
Elementy zabezpieczające do szyn zbiorczych
Grupa asortymentowa
Aparaty zabezpieczające D
Urządzenia podstawowe
Opis
z pokrywą zabezpieczającą przed dotykiem z płytą czołową i stopką
Bez dostawy, bez zakrętki, z tabliczką informacyjną
Wykonanie
pierścieniowy wkład pasowany
Znamionowy prąd pracy [Ie]
63 A
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
690 V AC
Wielkość gabarytowa
E33, D III
Szerokość montażowa
54 mm
Stosowane do
12 x 5/10
20 x 5/10
25 x 5/10
30 x 5/10
Stosowane do
Double T profile

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
Version according to IEC/EN 60269-1, VDE 0636 Part 301
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Temperatura otoczenia
-25 - +55
35 °C normal temperature
At 55 °C with reduced operating current
Odstęp od środka szyny
60 mm
Położenie montażowe
poziomo lub pionowo
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Stopień ochrony
IP20 po zabudowie
Ciężar
0.15 kg
Styki
częstotliwość znamionowa [f]
40 - 60 Hz
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
4 kV
Odstęp od środka szyny
60 mm
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Dane elektryczne
Bieguny
3
Liczba biegunów
3P
znamionowe napięcie pracy [Ue]znamionowe napięcie pracy [Ue]
690 V AC
Rated conditional short-circuit current tested with links [Iq]
50 kA
częstotliwość znamionowa [f]
40…60 Hz
Znamionowy prąd pracy [Ie]
63 A
konwencjonalny prąd termiczny [Ith]
63 A
Rodzaj pracy
Praca ciągła
Kategoria przepięciowa
III
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
4 kV
Strata cieplna na każdy tor prądowy przy le
3.34 W
Straty mocyHeat dissipation per contact with fuse link at Ie
10 W
Straty mocyBezpiecznik
7 W
maks. wkładka bezpiecznikowa
Wielkość gabarytowa
E33, D III
Przekrój doprowadzeń
zacisk skrzynkowyprzewód pojedynczy
1.5 – 25 mm2
Wielkości mechaniczne
Zaciski
Lift terminals
Moment dokręcania śrub zaciskowych
2.6 Nm
Enclosure width
200 mm
Mounting width
54 mm
Gwint elektryczny
E33
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Uwagi

Fuse-links

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+55 °C

Wymiary

4300DIM-287