Leveringsprogramma

Assortiment
60-mm-systeem
185-mm-systeem
Basisfunctie
Verzamelrails zekeringsmateriaal
Subassortiment
D-zekeringapparaten
Basiscomponenten
Beschrijving
Incl. afdekking voor aanrakingsbeveiliging met kop- en voetplaat
Levering leeg, zonder schroefkappen, met indicatieplaatje
Uitvoering
Ring-pasinsert
nominale bedrijfsstroom [Ie]
63 A
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
690 V AC
bouwgrootte
E33, D III
Opbouwbreedte
54 mm
Toepasbaar voor
12 x 5/10
20 x 5/10
25 x 5/10
30 x 5/10
Toepasbaar voor
Dubbel-T-profiel

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
Uitvoering conform IEC/EN 60269-1, VDE 0636 deel 301
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuur
-25 - +55
35 °C normale temperaturu
bij 55 °C met gereduceerde bedrijfsstroom
Rail-hartafstand
60 mm
inbouwpositie
Verticaal
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
beschermingsgraad
IP20 ingebouwd
Gewicht
0.15 kg
Stroombanen
Nom. frequentie [f]
40 - 60 Hz
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp]
4 kV
Rail-hartafstand
60 mm
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
Elektrische daten
polen
3
Aantal polen
3P
nominale bedrijfsspanning [Ue]nom. bedrijfsspanning [Ue]
690 V AC
Beperkte nom. kortsluitstroom getest met zekeringen [Iq]
50 kA
Nom. frequentie [f]
40-60 Hz
nominale bedrijfsstroom [Ie]
63 A
thermische nominale stroom [Ith ]
63 A
Bedrijfstype
Continu bedrijf
Overspanningscategorie
III
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp]
4 kV
stroomwarmteverlies per stroombaan bij Ie
3.34 W
VerliesvermogenVerliesvermogen per stroombaan met zekeringelement bij Ie
10 W
VerliesvermogenZekering
7 W
max. zekering
bouwgrootte
E33, D III
aansluitdoorsnede
RaamklemEenaderig
1,5 – 25 mm2
Mechanische specificaties
Klemmen
Liftklemmen
Aandraaimoment schroefklemmen
2,6 Nm
Kastbreedte
200 mm
Inbouwbreedte
54 mm
Schroefdraad
E33
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
Opmerkingen

Zekeringselementen

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+55 °C

Afmetingen

4300DIM-287