Leveringsprogram
Sortiment
60-mm-system
185-mm-system
185-mm-system
Grunnfunksjon
Samleskinne-sikringsmateriell
Undersortiment
D-rekkesikringsenheter
Basisenhet
Basisenhet
Beskrivelse
inkludert berøringsbeskyttelsesdeksel med front- og fotplate
Levering tom, uten skruehetter, med typeskilt
Levering tom, uten skruehetter, med typeskilt
Utførelse
Ringpassinnsats
Nominell strøm [Ie]
63 A
Måledriftsspenning [Ue]
690 V AC
Størrelse
E33, D III
Oppbyggingsbredde
54 mm
kan brukes for
12 x 5/10
20 x 5/10
25 x 5/10
30 x 5/10
20 x 5/10
25 x 5/10
30 x 5/10
kan brukes for
dobbel-T-profil
Tekniske data
Generelt
Standarder og bestemmelser
Utførelse iht. IEC/EN 60269-1, VDE 0636 del 301
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Omgivelsestemperatur
-25 - +55
35 °C normaltemperatur
ved 55 °C med redusert driftsstrøm
ved 55 °C med redusert driftsstrøm
Skinnesenteravstand
60 mm
Monteringsposisjon
loddrett eller vannrett
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Kapslingsklasse
IP20 montert
Vekt
0.15 kg
Strømbaner
Nominell frekvens [f]
40 - 60 Hz
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
4 kV
Skinnesenteravstand
60 mm
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Elektriske data
Poler
3
Poltall
3P
Måledriftsspenning [Ue]Måledriftsspenning [Ue]
690 V AC
Betinget nominell kortslutningsstrøm testet med innsatser [Iq]
50 kA
Nominell frekvens [f]
40-60 Hz
Nominell strøm [Ie]
63 A
konvensjonell termisk strøm [Ith]
63 A
Driftsform
Uavbrutt drift
Overspenningskatergori
III
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
4 kV
Strømvarmetap per strømbane ved Ie
3.34 W
VarmetapVarmetap per kontakt med sikringskasett ved Ie
10 W
Varmetapsikring
7 W
maks. sikringskassett
Størrelse
E33, D III
Klemmekapasitet
Rammeklemmeentrådet
1,5 - 25 mm2
Mekaniske størrelser
Klemmer
Løfteklemmer
Tiltrekkingsmoment for klemmeskruene
2,6 Nm
Kapslingsbredde
200 mm
Monteringsbredde
54 mm
Elektrogjenger
E33
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Merknader
Sikringskassetter
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+55 °C
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center