Gamme de livraison
Gamme
Système en 60 mm
Système en 185 mm
Système en 185 mm
Fonction de base
Matériel pour fusibles pour barres
Autres appareils de la gamme
Socles pour fusibles à vis, type D
Appareils de base
Appareils de base
Description
avec capot de protection contre les contacts directs, avec plaque frontale et plaque d'assise
Livraison vide, sans capots filetés, avec étiquette de repérage
Livraison vide, sans capots filetés, avec étiquette de repérage
Version
Anneau de calibrage
Courant assigné d’emploi [Ie]
63 A
Tension assignée d'emploi [Ue]
690 V AC
Taille
E33, D III
Largeur de montage
54 mm
Utilisation avec
12 x 5/10
20 x 5/10
25 x 5/10
30 x 5/10
20 x 5/10
25 x 5/10
30 x 5/10
Utilisation pour
Double profilé en T
Caractéristiques techniques
Généralités
Conformité aux normes
exécution conforme à IEC/EN 60269-1, VDE 0636 Partie 301
Résistance climatique
Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Température ambiante
-25 - +55
35 °C (température normale)
à 55 °C avec courant d'emploi réduit
à 55 °C avec courant d'emploi réduit
Entraxe entre phases
60 mm
Position de montage
verticalement
Catégorie de surtension/Degré de pollution
III/3
Degré de protection
IP20 intégré dans l'équipement
Poids
0.15 kg
Circuits électriques
Fréquence assignée [f]
40 - 60 Hz
Tension assignée de tenue aux chocs [Uimp]
4 kV
Entraxe entre phases
60 mm
Catégorie de surtension/Degré de pollution
III/3
Caractéristiques électriques
Nombre de pôles
3
Nombre de pôles
3P
Tension assignée d'emploi [Ue]Tension assignée d'emploi [Ue]
690 V AC
Courant assigné de court-circuit conditionnel vérifié avec cartouches [Iq]
50 kA
Fréquence assignée [f]
40 … 60 Hz
Courant assigné d’emploi [Ie]
63 A
Courant thermique conventionnel [Ith]
63 A
Mode d’exploitation
Service permanent
Catégorie de surtension
III
Tension assignée de tenue aux chocs [Uimp]
4 kV
Pertes par effet Joule par circuit sous Ie
3.34 W
Puissance dissipéePuissance dissipée par pôle avec cartouche-fusible sous Ie
10 W
Puissance dissipéeProtection
7 W
Cartouche-fusible max.
Taille
E33, D III
Sections raccordables
Bornes à cageConducteur à âme massive
1,5 – 25 mm2
Valeurs mécaniques
Technique de raccordement
Bornes à cage
Couple de serrage des vis de borne
2,6 Nm
Largeur de l'enveloppe
200 mm
Largeur utile de montage
54 mm
Filetage électrique
E33
Catégorie de surtension/Degré de pollution
III/3
Remarques
Cartouches fusibles
Vérification de la conception selon IEC/EN 61439
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+55 °C
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center