Gamme de livraison

Description
Pour la transmission de la configuration DMI entre le PC (équipé de XPC-Soft) et le module DMI, pour la mise à jour du logiciel résident (firmware) du DMI
Description
USB
Fonction
Pour transférer le programme utilisateur du PC vers l'appareil
Longueur
2 m
Utilisation avec
easy500
easy700
Remarques

Egalement utilisable pour la programmation du mini-automate easy.
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
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Commande industrielle API (EG000024) / Accessoires pour commandes (EC002584)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Commande / Automate programmable industriel (API) / Programmable logic control (SPS, accessories) (ecl@ss10.0.1-27-24-22-92 [AFR333003])
type d’accessoires électriques
câble de connexion
type d’accessoires mécaniques
autre