Программа поставок

Ассортимент
Распределитель системы управления XVTL
Основная функция
Дополнительное оснащение
Функция продукции
Дополнительное оснащение
Принадлежности
Нижние пластины
Отдельное устройство/законченное устройство
Дополнительное оснащение
Описание
Нижние пластины в виде глухих панелей
регулировка в диапазоне 60 - 75 мм
При использовании 2 XSPBA… возможна установка кабельных вводов < ∅ 50 мм
При использовании XSPBA… в комбинации с XVTL-BP/JL возможна установка кабельных вводов ∅ 50 - 80 мм
Функция
для выгородки вниз и для ввода проводки
Материал
Листовая сталь 1,5 мм
Качество поверхности
RAL 7035, светло-серый
Информация о комплекте поставки
включая винты
подходит для глубины
35
подходит для ширины
1000
Cableway
< ⌀ 50 mm

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Top-/floor cover element (enclosure/switchgear cabinet) (EC000744)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Шкафы, стойки, корпуса, пульты для электротехнического оборудования / Roof element (electrical cabinet) / Top cover/top cover element (electrical cabinet ) (ecl@ss10.0.1-27-18-24-05 [ACN616011])
Suitable for roof planking
Yes
Suitable for bottom planking
Yes
Width
900 mm
Height
20 mm
Depth
35 mm
Suitable for enclosure building width
1000 mm
Suitable for enclosure building depth
35 mm
Material
Steel
Surface finishing
Powder coating
Colour
Grey
RAL-number
7035
With de-aeration
No
Suitable for outdoor set-up
No
With cable entry
Yes