Leveringsprogramma

Assortiment
Besturingsverdeler XVTL
Basisfunctie
Toebehoren
Basisfunctie
Toebehoren
Toebehoren
Bodemplaten
Los apparaat/complete apparatuur
Toebehoren
Beschrijving
Bodemplaat als blindplaat
Instelbaar van 60 - 75 mm
Bij gebruik van 2 XSPBA… zijn kabeldoorvoeren < ∅ 50 mm mogelijk
Bij gebruik van een XSPBA… in combinatie met XVTL-BP/JL zijn kabeldoorvoeren ∅ 50 - 80 mm mogelijk
Functie
Voor afschottingen naar onderen en voor kabeldoorvoeren
materiaal
Staalplaat 1,5 mm
Oppervlaktekwaliteit
RAL 7035, lichtgrijs
Informatie over de uitlevering
Inclusief stroken
Geschikt voor diepte
35
Geschikt voor breedte
1000
Kabeldoorvoer
< ⌀ 50 mm

Technische gegevens ETIM 7.0

Schakelkastsystemen (EG000011) / Dak/dakelement voor kast/lessenaar (EC000744)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Dakelementen (schakelkast) / Top cover/top cover element (electrical cabinet ) (ecl@ss10.0.1-27-18-24-05 [ACN616011])
Geschikt voor dakbeplanking
Ja
Geschikt voor vloerbeplanking
Ja
Breedte
900 Millimeter
Hoogte
20 Millimeter
Diepte
35 Millimeter
Geschikt voor bouwbreedte kast
1000 Millimeter
Geschikt voor bouwdiepte kast
35 Millimeter
Materiaal
Staal
Uitvoering oppervlakte
Poedercoating
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7035
Met ontluchting
Nee
Geschikt voor buitenopstelling
Nee
Met kabelinvoer
Ja