Leveringsprogram

Sortiment
Styringsfordeler XVTL
Grunnfunksjon
Tilleggsutstyr
Produktfunksjon
Tilleggsutstyr
Tilbehør
Gulvplater
Frittstående/komplett enhet
Tilleggsutstyr
Beskrivelse
Gulvplater som avstengningspaneler
innstillbar fra 60 - 75 mm
Ved bruk av 2 XSPBA… er det mulig med kabelgjennomføringer på < ∅ 50 mm
Ved bruk av en XSPBA… i forbindelse med XVTL-BP/JL er det mulig med kabelgjennomføringer på ∅ 50 - 80 mm
Funksjon
for avskjerming nedover og for kabelinnføringer
Materiale
Stålplate 1,5 mm
Overflatestruktur
RAL 7035, lys grå
Informasjon om leveringsomfang
inkludert skruer
egnet for dybde
35
egnet for bredde
1000
Kabelnippel
< ⌀ 50 mm

Tekniske data etter ETIM 7.0

10" og 19" skap, rack, stativer og tilbehør (EG000011) / Tak/bunnelement (koblingskap) (EC000744)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical cabinet, housing, rack / Roof element (electrical cabinet) / Top cover/top cover element (electrical cabinet ) (ecl@ss10.0.1-27-18-24-05 [ACN616011])
Egnet for takpanel
Ja
Egnet for gulvplank
Ja
Bredde
900 Millimeter
Høyde
20 Millimeter
Dybde
35 Millimeter
Bredde for skapinnbygging
1000 Millimeter
Dybde for skapinnbygging
35 Millimeter
Materiale
Stål
Type overflate
Pulverlakkert
Farge
Grå
RAL-nummer
7035
Med ventilasjon
Nei
Egnet for utendørs bruk
Nei
Med kabelinnføring
Ja