Dodavatelský program

Produktová řada
Řídicí centra XVTL
Základní funkce
Příslušenství
Funkce produktu
Příslušenství
Příslušenství
Podlahové plechy
Samostatný přístroj/kompletní přístroj
Příslušenství
Popis
Podlahové plechy jako záslepky
nastavitelný od 60 - 75 mm
Při použití 2 XSPBA… je možné použít kabelové průchodky < ∅ 50
Při použití XSPBA… ve spojení s XVTL-BP/JL je možné použít kabelové průchodky ∅ 50 - 80 mm
funkce
pro přepážky dolů a pro kabelové průchodky
Materiál
Ocelový plech 1.5 mm
Vlastnosti povrchu
RAL 7035, světle šedá
Informace k rozsahu dodávky
včetně šroubů
Vhodné pro hloubku
35
Vhodné pro šířku
1000
Cableway
< ⌀ 50 mm

Technická data podle ETIM 7.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Top-/floor cover element (enclosure/switchgear cabinet) (EC000744)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Skrín, rám, konstrukce, nosic stavební skupiny / Prvky strechy (ovládací skrín) / Top cover/top cover element (electrical cabinet ) (ecl@ss10.0.1-27-18-24-05 [ACN616011])
Suitable for roof planking
Yes
Suitable for bottom planking
Yes
Width
900 mm
Height
20 mm
Depth
35 mm
Suitable for enclosure building width
1000 mm
Suitable for enclosure building depth
35 mm
Material
Steel
Surface finishing
Powder coating
Colour
Grey
RAL-number
7035
With de-aeration
No
Suitable for outdoor set-up
No
With cable entry
Yes