Leveringsprogramma
Assortiment
Besturingsverdeler XVTL
Basisfunctie
Toebehoren
Basisfunctie
Toebehoren
Toebehoren
Bodemplaten
Los apparaat/complete apparatuur
Toebehoren
Beschrijving
Bodemplaat als blindplaat
Instelbaar van 60 - 75 mm
Bij gebruik van 2 XSPBA… zijn kabeldoorvoeren < ∅ 50 mm mogelijk
Bij gebruik van een XSPBA… in combinatie met XVTL-BP/JL zijn kabeldoorvoeren ∅ 50 - 80 mm mogelijk
Instelbaar van 60 - 75 mm
Bij gebruik van 2 XSPBA… zijn kabeldoorvoeren < ∅ 50 mm mogelijk
Bij gebruik van een XSPBA… in combinatie met XVTL-BP/JL zijn kabeldoorvoeren ∅ 50 - 80 mm mogelijk
Functie
Voor afschottingen naar onderen en voor kabeldoorvoeren
materiaal
Staalplaat 1,5 mm
Oppervlaktekwaliteit
RAL 7035, lichtgrijs
Informatie over de uitlevering
Inclusief stroken
Geschikt voor diepte
60 -75
Geschikt voor breedte
800
Kabeldoorvoer
< ⌀ 50 mm
Technische gegevens ETIM 7.0
Schakelkastsystemen (EG000011) / Componenten voor uitbouw voor kast/lessenaar (EC002620)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Elements for switching cabinet, housing, rack / Component for installation (electrical cabinet) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])
Uitvoering
Vloerplaat
Geschikt voor bouwbreedte kast
800 Millimeter
Geschikt voor bouwhoogte kast
0 Millimeter
Geschikt voor bouwdiepte kast
0 Millimeter
Breedte
700 Millimeter
Hoogte
20 Millimeter
Diepte
75 Millimeter
Max. belastbaarheid
0 Kilogram
Materiaal
Metaal
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7035
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center