Dati tecnici secondo ETIM 7.0

sistemi di armadi elettrici (EG000011) / componenti per l’ampliamento (armadio elettrico) (EC002620)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Contenitore, Armadio Di Comando, Rack / Elements for switching cabinet, housing, rack / Component for installation (electrical cabinet) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])
esecuzione
altri
larghezza totale per installazione in armadio
0 mm
adatto per l'altezza della scatola
0 mm
profondità totale per installazione in armadio
0 mm
larghezza
0 mm
altezza
0 mm
profondità
0 mm
max. capacità di carico
0 kg
materiale
metallo
colore
altri
numero RAL
0