107439 NWS-KG/MU/BF/SRB/KSZ/6X14

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Armoires, coffrets, boites, baies, pupitres et accessoires (EG000011) / Composants pour le démontage (armoire de commande) (EC002620)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Armoire, rack, boîtier, châssis-équipés / Elements for switching cabinet, housing, rack / Composant d'installation (armoire) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])
modèle
autre
adapté à la largeur de boîtier
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
0 mm
largeur
0 mm
hauteur
0 mm
profondeur
0 mm
capacité de charge max.
0 kg
matériau
métal
couleur
autre
numéro RAL
0