Программа поставок

Принадлежности
Общее дополнительное оснащение
Основная функция дополнительного оснащения
Гнездо
оконцованный кабель с жестким подключением штекера USB 3.0, тип A
Длина провода
0,6 M
Класс защиты
IP65 (с закрытой крышкой)
IP20 (со вставленным штекером)
рамка
Рамка Titan
Подключение к SmartWire-DT
нет
Применяемое для
Монтаж спереди
Схема соединений/схема контактов
1160SWI-44

Технические характеристики

Технические характеристики
Номинальное напряжение [UL]
Перем./пост. ток 5 В
Диапазон напряжений
макс. 30 В
Расчетный рабочий ток
900 мА
Полюсы
9
Скорость передачи данных
макс. 5 ГБит/с кБод
Класс / Категория
3.0
Вид контакта
1 : 1
Экранирование
да
Общая информация
Конструктивное исполнение
USB 3.0 A
Сопротивление изоляции [RISO]
> ≧ 100 МОм
Проходное сопротивление
< 30 mΩ
Материал контакта
CuSn, позолоченный
Монтаж
Вырез на передней панели d = 22,5 мм
Глубина установки
ca. 70 (incl. Krümmung) мм
Кабельная оболочка
ПВХ
Наружный диаметр провода
6,1 мм
Радиус сгиба
15 x диаметр провода
Температура окружающей среды
-20 - +70
Хранение
- 25 - + 80 °C
Механический срок службы [Переключения]
> 100 циклов соединения и разъединения
Вес
0.044 кг/шт.

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-20 °C
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
По запросу
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for control circuit devices (EC002024)
Type of electrical accessory
Other
Type of mechanical accessory
Other

Апробации

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 142; IEC/EN 6113-2; CE marking
UL File No.
E330994
UL Category Control No.
DUXR, DUXR7
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
-
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection
IEC: IP65 and UL/CSA NEMA Type 2, 3R, 4, 4X, 12, 13 when closed, IP20 when connected

Характеристики

Схема соединений/схема контактов
1160SWI-44
SH: Schirmung

Размеры

1160DIM-109
① глубина монтажа