Lieferprogramm

Zubehör
Allgemeines Zubehör
Grundfunktion Zubehör
Einbaubuchse
Einzelgerät/Komplettgerät
Einzelgerät
konfektionierte Leitung mit fest angeschlossenem Stecker USB 3.0, Typ A
Leitungslänge
0,6 m
Schutzart
IP65 (mit geschlossener Abdeckung)
IP20 (mit Stecker in gestecktem Zustand)
Frontring
Frontring Titan
Anbindung an SmartWire-DT
nein
verwendbar für
Frontmontage

Technische Daten

Technische Daten
Nennspannung [UL]
AC/DC 5V
Spannungsbereich
max. 30 V
Nennstrom
900 mA
Anzahl der Pole
9
Übertragungsgeschwindigkeit
max. 5 GBit/s kBd
Klasse / Kategorie
3.0
Kontaktart
1 : 1
Schirmung
ja
Allgemeines
Bauform
USB 3.0 A
Isolationswiderstand [RISO]
> ≧ 100 MΩ
Durchgangswiderstand
< 30 mΩ
Kontaktmaterial
CuSn, vergoldet
Montage
Frontplattenausschnitt d = 22,5 mm
Einbautiefe
ca. 70 (incl. Krümmung) mm
Leitungsmantel
PVC
Leitungsaußendurchmesser
6,1 mm
Biegeradius
15 x Leitungsdurchmesser
Umgebungstemperatur
-20 - +70
Lagerung
- 25 - + 80 °C
Lebensdauer, mechanisch [Schaltspiele]
> 100 Steckzyklen
Gewicht
0.044 kg/Stück

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-20 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+70 °C
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
Auf Anfrage
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Zubehör/Ersatzteile für Befehlsgeräte (EC002024)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Befehls- und Meldegerät / Befehls- und Meldegerät (Zubehör) (ecl@ss13-27-37-12-92 [ACO037015])
Art des elektrischen Zubehörs
sonstige
Art des mechanischen Zubehörs
sonstige
Zubehör
Yes
Ersatzteil
No

Approbationen

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 142; IEC/EN 6113-2; CE marking
UL File No.
E330994
UL Category Control No.
DUXR, DUXR7
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
-
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection
IEC: IP65 and UL/CSA NEMA Type 2, 3R, 4, 4X, 12, 13 when closed, IP20 when connected