Program dostaw

Asortyment
RMQ-Titan
Funkcja podstawowa
Interfejs AS, urządzenie kompletne
Akcesoria
interfejs AS
Obudowa do zabudowy M22-l2 i M22-l2Y
Przycisk wyłącznika awaryjnego M22-PVL i przycisk włącznika/wyłącznika; WŁ. podświetlone
1 x M22-ASI-CS i 1 x M22-ASI-C
Adresowanie M22-PVL → 0; WŁ.-WYŁ. 1 A
Podłączanie do SmartWire-DT
nie

Dane Techniczne

Dane ogólne
Temperatura otoczeniaotwarte
-25 - +70 °C
Położenie montażowe
dowolne, zgodne z wymaganiami

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
4.14 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+70 °C
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
na życzenie
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Control circuit devices combination in enclosure (EC000225)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie sterujące, sygnalizacyjne / Urządzenie sterująco-sygnalizacyjne w jednej obudowie (ecl@ss10.0.1-27-37-12-16 [AKF034014])
Number of command positions
3
Number of push buttons
2
Number of indicator lights
0
Number of key switches
0
Number of selector switches
0
Number of mushroom-shaped push-buttons
1
Suitable for emergency stop
Tak
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
0 - 0
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
0 - 0
Rated control supply voltage Us at DC
0 - 0
Colour housing cover
Szary
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Liczba styków zwiernych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków przełącznych
0
Stopień ochrony (IP)
IP65
Stopień ochrony (NEMA)
Inne

Wymiary

116X172