Program dostaw

Asortyment
ochronny przekaźnik silnikowy ZB do 150 A
Asortyment
Akcesoria
Akcesoria
ochronny przekaźnik silnikowy
Wielkość gabarytowa
ZB150
Wrażliwość na brak fazy
IEC/EN 60947, VDE 0660 część 102
Opis
Przycisk testu/wyłączenia
Przycisk Reset ręcznie/auto
Wolne wyzwolenie
Sposób montażu
pojedyncza instalacja
[Ir]
145 - 175 A
Diagram łączenia
230S002
Styk pomocniczy
Z = Zestyk zwierny
1 Z
R = Styki rozwierne
1 R
Stosowane do
DILM80
DILM95
DILM115
DILM150
DILM170
DILMF80
DILMF95
DILMF115
DILMF150
DIULM80
DIULM95
DIULM115
DIULM150
SDAINLM140
SDAINLM165
SDAINLM200
SDAINLM260
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
Rodzaj przyporządkowania „1“ [gG/gL]
400 A
Rodzaj przyporządkowania „2“ [gG/gL]
315 A
Uwagi

Wyzwalacz przeciążeniowy: klasa wyzwolenia 10 A

Ochrona przeciwzwarciowa: przy montażu bezpośrednim zwracać uwagę na maksymalny dopuszczalny bezpiecznik stycznika.

Wskazówki
Montaż osobny
 
1 Stycznik mocy
2 cokół

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Temperatura otoczenia
Zakres pracy zgodny z IEC/EN 60947.
Temperatura otoczeniaotwarte
-25 - +55 °C
Temperatura otoczeniazabudowany
- 25 - 40 °C
Kompensacja temperatury
Praca ciągła
Ciężar
1.467 kg
Wytrymałość udarowa mechaniczna
10
półsinusoidalny
Czas udaru 10 ms g
Stopień ochrony
IP00
Zabezpieczenie przed dotknięciem w wypadku pionowego dotknięcia od przodu (EN 50274)
zabezpieczenie przed dotknięciem palcem
Wysokość ustawienia
maks. 2000 m
Główne tory prądowe
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
8000 V AC
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
1000 V
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
1000 V AC
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140między zestykami pomocniczymi a torami prądów głównych
440 V AC
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140między głównymi torami prądowymi
440 V AC
Błąd resztkowy kompensacji temperaturowej > 40ºC
≦ 0.25 %/K
Straty ciepła (3 styki)dolna wartość zakresu nastawczego
23.7 W
Straty ciepła (3 styki)górna wartość zakresu nastawczego
34.5 W
Przekrój doprowadzeńprzewód pojedynczy
1 x (4 - 16)
2 x (4 - 16) mm2
Przekrój doprowadzeńLinka z tulejką
1 x (4 - 70)
2 x (4 - 70) mm2
Przekrój doprowadzeńwielożyłowy
1 x (16 - 70)
2 x (16 - 70) mm2
Przekrój doprowadzeńDrut lub linka
3/0 AWG
Śruba przyłączeniowa
M10
moment dokręcenia
10 Nm
Odcinek przewodu bez izolacji
24 mm
NarzędziaSześciokąt wewnętrzny [SW]
5 mm
Obwody prądu pomocniczego i sterującego
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
4000 V
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Przekrój doprowadzeńprzewód pojedynczy
1 x (0,75 - 4)
2 x (0,75 - 4) mm2
Przekrój doprowadzeńLinka z tulejką
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Przekrój doprowadzeńjedno- lub wielożyłowy
2 x (18 - 14) AWG
Śruba przyłączeniowa
M3,5
moment dokręcenia
1,2 Nm
Odcinek przewodu bez izolacji
8 mm
NarzędziaŚrubokręt pozidriv
2 Wielkość
NarzędziaŚrubokręt do śrub o łbie rowkowym
1 x 6 mm
Znamionowe napięcie izolacji, obwód pomocniczy [Ui]
500 V AC
znamionowe napięcie pracy [Ue]
500 V AC
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140między zestykami pomocniczymi
240 V AC
konwencjonalny prąd termiczny [Ith]
6 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]AC-15Zestyk zwierny120 V [Ie]
1.5 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]AC-15Zestyk zwierny220 V 230 V 240 V [Ie]
1.5 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]AC-15Zestyk zwierny380 V 400 V 415 V [Ie]
0.5 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]AC-15Zestyk zwierny500 V [Ie]
0.5 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]AC-15rozwierny120 V [Ie]
1.5 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]AC-15rozwierny220 V 230 V 240 V [Ie]
1.5 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]AC-15rozwierny380 V 400 V 415 V [Ie]
0.9 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]AC-15rozwierny500 V [Ie]
0.8 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]DC L/R ≦ 15 ms
Warunki włączania i wyłączania w odniesieniu do DC-13, L/R stale zgodnie z danymi.
Znamionowy prąd pracy [Ie]DC L/R ≦ 15 ms24 V [Ie]
0.9 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]DC L/R ≦ 15 ms60 V [Ie]
0.75 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]DC L/R ≦ 15 ms110 V [Ie]
0.4 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]DC L/R ≦ 15 ms220 V [Ie]
0.2 A
Odporność na zwarcia bez zgrzaniaBezpiecznik topikowy
6 A gG/gL
Uwagi
Wskazówki
Temperatura otoczenia w zakresie pracy zgodnie z IEC/EN 60947, PTB: -5 °C do +55°C
Przekroje przyłączy torów prądu głównego jednożyłowych i cienkożyłowych: przy wykorzystaniu 2 przewodów stosować jednakowe przekroje.
Atestowane parametry mocy
Styk pomocniczyPilot Dutyz uruchamianiem AC
B300 przy nierównej polaryzacji (Opposite polarity)
B600 przy równej polaryzacji (Same polarity)
Styk pomocniczyPilot Dutyz uruchamianiem DC
R300
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
10 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmaks. Fuse
300 Class J A

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
175 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
11.5 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
34.5 W
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
+55 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Przekaźnik przeciążeniowy termiczny (EC000106)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie zabezpieczające przed przeciążeniem / Przekaźnik przeciążeniowy termiczny (ecl@ss10.0.1-27-37-15-01 [AKF075014])
Zakres nastawy prądu
145 - 175 A
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
1000 V
Sposób montażu
Montaż niezależny
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Klasa wyzwalania
KLASA 10
Wejście sygnału kasowania
Nie
Automatyczne kasowanie
Tak
Przycisk kasowania
Tak

Aprobaty

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
600 V AC
Degree of Protection
IEC: IP00, UL/CSA Type: -

Krzywe charakterystyki

Krzywa charakterystyki
2310DIA-2
Te charakterystyki wyzwalania to wartości średnie pasm rozrzutu przy temperaturze otoczenia 20 C i stanie zimnym. Czas wyzwolenia w zależności od prądu zadziałania.
W urządzeniach, które osiągnęły temperaturę roboczą czas wyzwolenia ochronnego przekaźnika silnikowego spada do ok. 25% odczytanej wartości. Specyficzne charakterystyki dla poszczególnych zakresów nastawczych podane są w podręczniku.

Wymiary

2310DIM-2
① WYŁ
② Reset/WŁ