Leveringsprogramma

Assortiment
Thermische beveiliging ZB tot 150 A
Assortiment
Toebehoren
Toebehoren
Motorbeveiligingsrelais
bouwgrootte
ZB150
fase-uitvalgevoeligheid
IEC/EN 60947, VDE 0660 deel 102
Beschrijving
Test-/uitknop
Resetknop Hand/Auto
Vrije afschakeling
Montagetype
Losse opstelling
[Ir ]
145 - 175 A
cont. bezetting
230S002
hulpcontact
M = maakcontact
1 M
V = verbreekcontact
1 V
Toepasbaar voor
DILM80
DILM95
DILM115
DILM150
DILM170
DILMF80
DILMF95
DILMF115
DILMF150
DIULM80
DIULM95
DIULM115
DIULM150
SDAINLM140
SDAINLM165
SDAINLM200
SDAINLM260
kortsluitbeveiliging
Coördinatieklasse “1” [gG/gL]
400 A
Coördinatieklasse “2” [gG/gL]
315 A
aanwijzingen

Thermische beveiliging: uitschakelklasse 10 A

Kortsluitbeveiliging: bij directe aanbouw letten op de max. toegestane zekering van de schakelaar.

aanwijzingen
Losse opstelling
 
1 magneetschakelaar
2 Sokkel

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuur
Arbeidsbereik conform IEC/EN 60947
omgevingstemperatuuropen
-25 - +55 °C
omgevingstemperatuurin kast
- 25 - 40 °C
temperatuurcompensatie
continu
Gewicht
1.467 kg
Schokbestendigheid
10
Halfsinus
Schokduur 10 ms g
beschermingsgraad
IP00
Aanrakingsveiligheid bij loodrechte bediening van voren (EN 50274)
Vinger- en handaanrakingsveilig
opstellingshoogte
max. 2000 m
Hoofdstroombanen
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]
8000 V AC
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
nom. isolatiespanning [Ui]
1000 V
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
1000 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen hulpcontacten en hoofdcontacten
440 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen de hoofdcontacten
440 V AC
Restfout temperatuurcompensatie > 40 ºC
≦ 0.25 %/K
Stroomwarmteverliezen (3 stroombanen)onderste waarde instelbereik
23.7 W
Stroomwarmteverliezen (3 stroombanen)bovenste waarde instelbereik
34.5 W
AansluitdiametersEenaderig
1 x (4 - 16)
2 x (4 - 16) mm2
AansluitdiametersSoepel met adereindhuls
1 x (4 - 70)
2 x (4 - 70) mm2
AansluitdiametersMeeraderig
1 x (16 - 70)
2 x (16 - 70) mm2
AansluitdiametersMassief of meeraderig
3/0 AWG
aansluitschroef
M10
Aandraaimoment
10 Nm
Isolatielengte
24 mm
gereedschappeninbus [SW]
5 mm
hulp- en stuurstroomcircuit
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp]
4000 V
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
AansluitdiametersEenaderig
1 x (0.75 - 4)
2 x (0.75 - 4) mm2
AansluitdiametersSoepel met adereindhuls
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
AansluitdiametersEnkel- of meeraderig
2 x (18 - 14) AWG
aansluitschroeven
M3.5
Aandraaimoment
1.2 Nm
Isolatielengte
8 mm
gereedschappenPozidriv-schroevendraaier
2 Grotte
gereedschappenschroevendraaier
1 x 6 mm
nominale isolatiespanning hulpcircuit [Ui ]
500 V AC
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
500 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen de hulpcontacten
240 V AC
thermische nominale stroom [Ith ]
6 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]AC-15Maakcontact120 V [Ie ]
1.5 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]AC-15Maakcontact220 V 230 V 240 V [Ie ]
1.5 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]AC-15Maakcontact380 V 400 V 415 V [Ie ]
0.5 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]AC-15Maakcontact500 V [Ie ]
0.5 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]AC-15Verbreekcontact120 V [Ie ]
1.5 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]AC-15Verbreekcontact220 V 230 V 240 V [Ie ]
1.5 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]AC-15Verbreekcontact380 V 400 V 415 V [Ie ]
0.9 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]AC-15Verbreekcontact500 V [Ie ]
0.8 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]DC L/R ≦ 15 ms
In- en uitschakelvoorwaarden conform DC-13 L/R constant volgens specificatie.
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]DC L/R ≦ 15 ms24 V [Ie ]
0.9 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]DC L/R ≦ 15 ms60 V [Ie ]
0.75 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]DC L/R ≦ 15 ms110 V [Ie ]
0.4 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]DC L/R ≦ 15 ms220 V [Ie ]
0.2 A
Kortsluitvastheid zonder vastlassenmax. smeltzekering
6 A gG/gL
Opmerkingen
Aanwijzingen
Omgevingstemperatuur: arbeidsbereik conform IEC/EN 60 947, PTB: -5° C tot +55° C
Aansluitdoorsnedes hoofdstroomcircuits eenaderig en soepel met adereindhuls: bij gebruik van twee aders dezelfde doorsnede gebruiken.
Goedgekeurde vermogensspecificaties
hulpcontactPilot DutyAC-bekrachtiging
B300 bij ongelijke polariteit (opposite polarity)
B600 bij gelijke polariteit (same polarity)
hulpcontactPilot DutyDC-bekrachtiging
R300
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
10 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmax. Fuse
300 Class J A

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
175 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
11.5 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
34.5 W
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
+55 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Overbelastingsrelais thermisch (EC000106)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Overbelastingsbeschermingsapparaat / Overbelastingsrelais thermisch (ecl@ss10.0.1-27-37-15-01 [AKF075014])
Instelbaar stroombereik
145 - 175 Amp
Max. nom. bedrijfsspanning Ue
1000 Volt
Montagewijze
Separate opstelling
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
1
Aantal hulpcontacten als maakcontact
1
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
0
Aanloopklasse
CLASS 10
Reset-functie ingang
Nee
Reset-functie automatisch
Ja
Reset-functie drukknop
Ja

Goedkeuringen

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
600 V AC
Degree of Protection
IEC: IP00, UL/CSA Type: -

Karakteristieken

Karakteristiek
2310DIA-2
Deze afschakelkarakteristieken zijn gemiddelde waarden van de strooibanden bij 20 °C omgevingstemperatuur vanuit koude toestand. Uitschakeltijd afhankelijk van de aanspreekstroom.
Bij bedrijfswarme apparaten neemt de uitschakeltijd van de motorbeveiligingsrelais af tot ca. 25 % van de afgelezen waarde. Specifieke karakteristieken voor ieder afzonderlijk instelbereik zie handboek

Afmetingen

2310DIM-2
① AUS
② Reset/Aan