Leveringsprogram

Sortiment
Bimetallrelé ZB inntil150 A
Sortiment
Tilleggsutstyr
Tilbehør
Motorvernrelé
Størrelse
ZB150
Faseutfallsømfintlighet
IEC/EN 60947, VDE 0660 del 102
Beskrivelse
Test-/av-knapp
Reset-knapp manuell/auto
Trippfri utløser
Monteringstype
Frittstående
[Ir]
145 - 175 A
Koblingssymboler
230S002
Hjelpekontakt
L = lukker
1 N/O
Å = åpner
1 N/C
kan brukes for
DILM80
DILM95
DILM115
DILM150
DILM170
DILMF80
DILMF95
DILMF115
DILMF150
DIULM80
DIULM95
DIULM115
DIULM150
SDAINLM140
SDAINLM165
SDAINLM200
SDAINLM260
Kortslutningsvern
Tilordningstype "1" [gG/gL]
400 A
Tilordningstype "2" [gG/gL]
315 A
Merknader

Overload release: tripping class 10 A

Short-circuit protection: Observe the maximum permissible fuse of the contactor with direct device mounting.

Merknader
Separate mounting
 
1 Contactor
2 Bases

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Omgivelsestemperatur
Driftsområde etter IEC/EN 60947
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +55 °C
Omgivelsestemperaturinnkapslet
- 25 - 40 °C
temperaturkompensasjon
Kontinuerlig
Vekt
1.467 kg
Motstand mot mekanisk støt
10
Halvsinus
Støtvarighet 10 ms g
Kapslingsklasse
IP00
Berøringsvern ved loddrett aktivering forfra (EN 50274)
finger- og håndtrykksikker
Monteringshøyde
maks. 2000 m
Hoverstrømbaner
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
8000 V AC
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
1000 V
Måledriftsspenning [Ue]
1000 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom hjelpekontakter og hovedstrømbaner
440 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140Mellom hovedkretser
440 V AC
Restfeil ved temperaturkompensasjon > 40 ºC
≦ 0.25 %/K
Gjeldende varmetap (3 kontakter) nedre verdi av innstillingsområdet
23.7 W
Gjeldende varmetap (3 kontakter) øvre verdi av innstillingsområdet
34.5 W
Klemmekapasitetentrådet
1 x (4 - 16)
2 x (4 - 16) mm2
Klemmekapasitetfintrådet med klemring
1 x (4 - 70)
2 x (4 - 70) mm2
Klemmekapasitetflertrådet
1 x (16 - 70)
2 x (16 - 70) mm2
KlemmekapasitetFast eller flertrådet
3/0 AWG
Klemmeskrue
M10
Tiltrekkingsmoment
10 Nm
Avisoleringslengde
24 mm
VerktøySekskantnøkkel [SW]
5 mm
Hjelpe- og styrestrømkretser
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
4000 V
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Klemmekapasitetentrådet
1 x (0.75 - 4)
2 x (0.75 - 4) mm2
Klemmekapasitetfintrådet med klemring
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
Klemmekapasitetén- eller flertrådet
2 x (18 - 14) AWG
Klemmeskrue
M3.5
Tiltrekkingsmoment
1.2 Nm
Avisoleringslengde
8 mm
VerktøyPozidriv skrutrekker
2 Størrelse
VerktøyFlat skrutrekker
1 x 6 mm
Nominell isolasjonsspenning [Ui ]
500 V AC
Nominell driftsspenning [Ue ]
500 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom hjelpekontaktene
240 V AC
Konvensjonell termisk strøm [I. ]
6 A
Nominell strøm [Ie]AC-15Lukker120 V [Ie ]
1.5 A
Nominell strøm [Ie]AC-15Lukker220 V 230 V 240 V [Ie ]
1.5 A
Nominell strøm [Ie]AC-15Lukker380 V 400 V 415 V [Ie ]
0.5 A
Nominell strøm [Ie]AC-15Lukker500 V [Ie ]
0.5 A
Nominell strøm [Ie]AC-15Åpner120 V [Ie ]
1.5 A
Nominell strøm [Ie]AC-15Åpner220 V 230 V 240 V [Ie]
1.5 A
Nominell strøm [Ie]AC-15Åpner380 V 400 V 415 V [Ie ]
0.9 A
Nominell strøm [Ie]AC-15Åpner500 V [Ie ]
0.8 A
Nominell strøm [Ie]DC L/R ≦ 15 ms
Tilkoblings- og driftsbetingelser basert på DC-13, tidskonstant som spesifisert.
Nominell strøm [Ie]DC L/R ≦ 15 ms24 V [Ie]
0.9 A
Nominell strøm [Ie]DC L/R ≦ 15 ms60 V [Ie]
0.75 A
Nominell strøm [Ie]DC L/R ≦ 15 ms110 V [Ie]
0.4 A
Nominell strøm [Ie]DC L/R ≦ 15 ms220 V [Ie]
0.2 A
Kortslutningsstyrke uten sveisingmaks. smeltesikring
6 A gG/gL
Merknader
Merknader
Ambient air temperature: Operating range to IEC/EN 60947, PTB: -5°C to +55°C
Main circuits terminal capacity solid and flexible conductors with ferrules: When using 2 conductors use equal cross-sections.
Godkjente ytelsesdata
HjelpekontaktPilot DutyAC styring
B300 ved ulik polaritet (motsatt polaritet)
B600 ved lik polaritet (samme polaritet)
HjelpekontaktPilot DutyDC styring
R300
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
10 kA
Short Circuit Current RatingBasic RatingMaks. sikring
300 Class J A

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
175 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
11.5 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
34.5 W
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
+55 °C
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
Startapparater (EG000017) / Termisk overbelasningsrelé (EC000106)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Overload protection device / Thermal overload relay (ecl@ss10.0.1-27-37-15-01 [AKF075014])
Justerbart strømområde
145 - 175 Amp
Maks nominell driftsspenning Ue
1000 Volt
Monteringsmetode
Enkeltoppstilling
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Skrukobling
Antall hjelpekontakter normalt lukket
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne
1
Antall hjelpekontakter som veksler
0
Utløseklasse
KLASSE 10
Resetfunksjon inngang
Nei
Automatisk resetfunksjon
Ja
Trykknapp for resetfunkjsjon
Ja

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
600 V AC
Degree of Protection
IEC: IP00, UL/CSA Type: -

Karakteristikker

Karakteristikk
2310DIA-2
Disse utløsningsegenskapene utgjør hovedverdiene i spredningen på 20 °C omgivelsestemperatur, i kald tilstand. Utløsningstiden avhenger av reaksjonsstrømmen.
På enheter med optimal driftstemperatur, reduseres overbelastningsreléets utløsningstid til ca. 25 % av den målte verdien. Spesifikke karakteristikker for hvert individuelle innstillingsnivå finnes i håndboken.

Dimensjoner

2310DIM-2
① OFF
② Reset/ON