Gamme de livraison

Gamme
Relais thermique ZB jusqu'à 150A
Gamme
Equipements complémentaires
Equipements complémentaires
Relais thermiques
Taille
ZB150
Sensibilité au manque de phase
IEC/EN 60947, VDE 0660 partie 102
Description
Bouton TEST/ARRET
Bouton de réarmement Manuel/Auto
Déclenchement libre
Mode de montage
Montage individuel
[Ir ]
145 - 175 A
Schéma
230S002
Contacts auxiliaires
F = contact à fermeture
1 F
O = contact à ouverture
1 O
Utilisation avec
DILM80
DILM95
DILM115
DILM150
DILM170
DILMF80
DILMF95
DILMF115
DILMF150
DIULM80
DIULM95
DIULM115
DIULM150
SDAINLM140
SDAINLM165
SDAINLM200
SDAINLM260
Protection contre les courts-circuits
Coordination de type « 1 » [gG/gL]
400 A
Coordination de type « 2 » [gG/gL]
315 A
Remarques

Déclencheur sur surcharge : classe de déclenchement 10 A

Protection contre les courts-circuits : en cas de montage direct, tenir compte du fusible max. à associer au contacteur.

Remarques
Montage individuel
 
1 contacteur de puissance
2 Socle

Caractéristiques techniques

Généralités
Conformité aux normes
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Résistance climatique
Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Température ambiante
Plage de fonctionnement selon IEC/EN 60947
Température ambianteAppareil nu
-25 - +55 °C
Température ambianteAppareil sous enveloppe
- 25 - 40 °C
Compensation de température
continue
Poids
1.467 kg
Tenue aux chocs
10
Semi-sinusoïdal
Durée de choc 10 ms g
Degré de protection
IP00
Capot de protection directs en cas d'actionnement vertical par l'avant (EN 50274)
Sécurité des doigts et du dos de la main assurée
Altitude d’installation
max. 2000 m
Circuits principaux
Tension assignée de tenue aux chocs [Uimp]
8000 V AC
Catégorie de surtension/Degré de pollution
III/3
Tension assignée d'isolement [Ui ]
1000 V
Tension assignée d'emploi [Ue]
1000 V AC
Séparation sûre selon EN 61140entre contacts auxiliaires et circuits principaux
440 V AC
Séparation sûre selon EN 61140entre pôles principaux
440 V AC
Erreur résiduell de compensation de température > 40 ºC
≦ 0.25 %/K
Pertes par effet Joule (3 pôles)Réglage minimal
23.7 W
Pertes par effet Joule (3 pôles)réglage maximal
34.5 W
Sections raccordablesConducteur à âme massive
1 x (4 - 16)
2 x (4 - 16) mm2
Sections raccordablesConducteur souple avec embout
1 x (4 - 70)
2 x (4 - 70) mm2
Sections raccordablesmultibrins
1 x (16 - 70)
2 x (16 - 70) mm2
Sections raccordablesâme massive ou multibrins
3/0 AWG
Vis de raccordement
M10
Couple de serrage
10 Nm
Longueur à dénuder
24 mm
OutilsClé pour vis à six pans creux [BTR]
5 mm
Circuits auxiliaires et de commande
Tension assignée de tenue aux chocs [Uimp]
4000 V
Catégorie de surtension/Degré de pollution
III/3
Sections raccordablesConducteur à âme massive
1 x (0,75 - 4)
2 x (0,75 - 4) mm2
Sections raccordablesConducteur souple avec embout
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Sections raccordablesâme massive ou multibrins
2 x (18 - 14) AWG
Vis de raccordement
M3.5
Couple de serrage
1,2 Nm
Longueur à dénuder
8 mm
OutilsTournevis Pozidriv
2 taille
OutilsTournevis pour vis à fente
1 x 6 mm
Tension d'isolement assigné du circuit auxiliaire [Ui ]
500 V AC
Tension assignée d'emploi [Ue ]
500 V AC
Séparation sûre selon EN 61140et entre les contacts auxiliaires eux-mêmes
240 V AC
Courant thermique conventionnel [Ith ]
6 A
Courant assigné d’emploi [Ie ]AC-15à fermeture120 V [Ie ]
1.5 A
Courant assigné d’emploi [Ie ]AC-15à fermeture220 V 230 V 240 V [Ie ]
1.5 A
Courant assigné d’emploi [Ie ]AC-15à fermeture380 V 400 V 415 V [Ie ]
0.5 A
Courant assigné d’emploi [Ie ]AC-15à fermeture500 V [Ie ]
0.5 A
Courant assigné d’emploi [Ie ]AC-15Contact à ouverture120 V [Ie ]
1.5 A
Courant assigné d’emploi [Ie ]AC-15Contact à ouverture220 V 230 V 240 V [Ie ]
1.5 A
Courant assigné d’emploi [Ie ]AC-15Contact à ouverture380 V 400 V 415 V [Ie ]
0.9 A
Courant assigné d’emploi [Ie ]AC-15Contact à ouverture500 V [Ie ]
0.8 A
Courant assigné d’emploi [Ie ]DC L/R ≦ 15 ms
Conditions d'enclenchement et de coupure en DC-13, L/R constant selon indications.
Courant assigné d’emploi [Ie ]DC L/R ≦ 15 ms24 V [Ie]
0.9 A
Courant assigné d’emploi [Ie ]DC L/R ≦ 15 ms60 V [Ie ]
0.75 A
Courant assigné d’emploi [Ie ]DC L/R ≦ 15 ms110 V [Ie ]
0.4 A
Courant assigné d’emploi [Ie ]DC L/R ≦ 15 ms220 V [Ie ]
0.2 A
Tenue aux courts-circuits sans soudurepar fusible calibre max.
6 A gG/gL
Remarques
Remarques
Température de l'air ambiant : plage de fonctionnement IEC/EN 60947, PTB : -5°C à +55°C
Sections raccordables des circuits principaux, conducteurs à âme massive ou souples à embout : en cas de raccordement de 2 conducteurs, utiliser la même section.
Caractéristiques électriques homologuées
Contacts auxiliairesPilot DutyAvec bobine AC
B300 Avec la polarité différente (opposite polarity)
B600 Avec la même polarité (same polarity)
Contacts auxiliairesPilot DutyAvec bobine DC
R300
Short Circuit Current RatingValeur nominale de baseCourant nominal de court-circuit (SCCR)
10 kA
Short Circuit Current RatingValeur nominale de basemax. Fuse
300 Class J A

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
175 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
11.5 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
34.5 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
0 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+55 °C
Certificat d'homologation IEC/EN 61439
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.5 Elevation
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante
Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Relais thermique de protection contre les surcharges (EC000106)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Appareil de protection contre les surcharges / Relais de surcharge thermique (ecl@ss10.0.1-27-37-15-01 [AKF075014])
plage de courant ajustable
145 - 175 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue
1000 V
mode de pose
montage séparé
type de raccordement du circuit principal
borne à vis
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
classe de déclenchement
CLASS 10
entrée pour fonction de remise à zéro
non
fonction reset automatique
oui
bouton-poussoir de remise à zéro
oui

Homologations

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
600 V AC
Degree of Protection
IEC: IP00, UL/CSA Type: -

Courbes caractéristiques

Courbe caractéristique
2310DIA-2
Ces courbes représentent les valeurs moyennes des bandes de dispersion à une température ambiante de 20 °C à partir de l'état froid. Temps de déclenchement en fonction du courant de réglage.
A l'état chaud, le temps de déclenchement des relais chute à environ 25 % de la valeur indiquée. Courbes spécifiques pour chaque plage de réglage disponibles dans le manuel

Encombrements

2310DIM-2
① ARRET
② RAZ/MARCHE