Lieferprogramm

Sortiment
Bimetallrelais ZB bis 150 A
Sortiment
Zusatzausrüstung
Zubehör
Motorschutzrelais
Baugröße
ZB150
Phasenausfallempfindlichkeit
IEC/EN 60947, VDE 0660 Teil 102
Beschreibung
Test-/Aus-Taste
Reset-Taste Hand/Auto
Freiauslösung
Montageart
Einzelaufstellung
[Ir]
145 - 175 A
Schaltzeichen
230S002
Hilfsschalter
S = Schließer
1 S
Ö = Öffner
1 Ö
verwendbar für
DILM80
DILM95
DILM115
DILM150
DILM170
DILMF80
DILMF95
DILMF115
DILMF150
DIULM80
DIULM95
DIULM115
DIULM150
SDAINLM140
SDAINLM165
SDAINLM200
SDAINLM260
Kurzschlussschutz
Zuordnungsart „1” [gG/gL]
400 A
Zuordnungsart „2” [gG/gL]
315 A
Hinweise

Überlastauslöser: Auslöseklasse 10 A

Kurzschlussschutz: Bei Direktanbau max. zulässige Sicherung des Schützes beachten.

Hinweise
Einzelaufstellung
 
1 Leistungsschütz
2 Sockel

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur
Arbeitsbereich nach IEC/EN 60947
Umgebungstemperaturoffen
-25 - +55 °C
Umgebungstemperaturgekapselt
- 25 - 40 °C
Temperaturkompensation
kontinuierlich
Gewicht
1.467 kg
Schockfestigkeit
10
Halbsinus
Schockdauer 10 ms g
Schutzart
IP00
Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
finger- und handrückensicher
Aufstellungshöhe
max. 2000 m
Hauptstrombahnen
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
8000 V AC
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
III/3
Bemessungsisolationsspannung [Ui]
1000 V
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
1000 V AC
Sichere Trennung nach EN 61140zwischen Hilfskontakten und Hauptstrombahnen
440 V AC
Sichere Trennung nach EN 61140zwischen den Hauptstrombahnen
440 V AC
Temperaturkompensationsrestfehler > 40 ºC
≦ 0.25 %/K
Stromwärmeverluste (3 Strombahnen)unterer Wert des Einstellbereichs
23.7 W
Stromwärmeverluste (3 Strombahnen)oberer Wert des Einstellbereichs
34.5 W
Anschlussquerschnitteeindrähtig
1 x (4 - 16)
2 x (4 - 16) mm2
Anschlussquerschnittefeindrähtig mit Aderendhülse
1 x (4 - 70)
2 x (4 - 70) mm2
Anschlussquerschnittemehrdrähtig
1 x (16 - 70)
2 x (16 - 70) mm2
Anschlussquerschnitteein- oder mehrdrähtig
3/0 AWG
Anschlussschraube
M10
Anzugsdrehmoment
10 Nm
Abisolierlänge
24 mm
WerkzeugeInnensechskant [SW]
5 mm
Hilfs- und Steuerstromkreise
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
4000 V
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
III/3
Anschlussquerschnitteeindrähtig
1 x (0.75 - 4)
2 x (0.75 - 4) mm2
Anschlussquerschnittefeindrähtig mit Aderendhülse
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
Anschlussquerschnitteein- oder mehrdrähtig
2 x (18 - 14) AWG
Anschlussschraube
M3.5
Anzugsdrehmoment
1.2 Nm
Abisolierlänge
8 mm
WerkzeugePozidriv-Schraubendreher
2 Größe
WerkzeugeSchlitzschraubendreher
1 x 6 mm
Bemessungsisolationsspannung Hilfskreis [Ui]
500 V AC
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
500 V AC
Sichere Trennung nach EN 61140zwischen den Hilfskontakten
240 V AC
konventioneller thermischer Strom [Ith]
6 A
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]AC-15Schließer120 V [Ie]
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]AC-15Schließer220 V 230 V 240 V [Ie]
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]AC-15Schließer380 V 400 V 415 V [Ie]
0.5 A
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]AC-15Schließer500 V [Ie]
0.5 A
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]AC-15Öffner120 V [Ie]
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]AC-15Öffner220 V 230 V 240 V [Ie]
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]AC-15Öffner380 V 400 V 415 V [Ie]
0.9 A
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]AC-15Öffner500 V [Ie]
0.8 A
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]DC L/R ≦ 15 ms
Ein- und Ausschaltbedingungen in Anlehnung an DC-13, L/R konstant nach Angabe.
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]DC L/R ≦ 15 ms24 V [Ie]
0.9 A
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]DC L/R ≦ 15 ms60 V [Ie]
0.75 A
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]DC L/R ≦ 15 ms110 V [Ie]
0.4 A
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]DC L/R ≦ 15 ms220 V [Ie]
0.2 A
Kurzschlussfestigkeit ohne Verschweißenmax. Schmelzsicherung
6 A gG/gL
Hinweise
Hinweise
Umgebungstemperatur: Arbeitsbereich nach IEC/EN 60947, PTB: -5 °C bis +55°C
Anschlussquerschnitte Hauptstrombahnen eindrähtig und feindrähtig mit Aderendhülse: Bei Verwendung von 2 Leitern gleichen Querschnitt verwenden.
Approbierte Leistungsdaten
HilfsschalterPilot DutyAC-betätigt
B300 bei ungleicher Polarität (Opposite polarity)
B600 bei gleicher Polarität (Same polarity)
HilfsschalterPilot DutyDC-betätigt
R300
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
10 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmax. Fuse
300 Class J A

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
175 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
11.5 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
34.5 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+55 °C
Bauartnachweis IEC/EN 61439
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.3 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe außergewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.5 Anheben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.7 Aufschriften
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Umhüllungen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton liefert die Daten zur Verlustleistung der Geräte.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Technische Daten nach ETIM 7.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Überlastrelais thermisch (EC000106)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Überlastschutzgerät / Überlastrelais thermisch (ecl@ss10.0.1-27-37-15-01 [AKF075014])
Einstellbarer Strombereich
145 - 175 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue
1000 V
Montageart
Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
0
Auslöseklasse
CLASS 10
Reset-Funktion Eingang
nein
Reset-Funktion automatisch
ja
Reset-Funktion Taster
ja

Approbationen

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
600 V AC
Degree of Protection
IEC: IP00, UL/CSA Type: -

Kennlinien

Kennlinie
2310DIA-2
Diese Auslösekennlinien sind Mittelwerte der Streubänder bei 20 °C Umgebungstemperatur vom kalten Zustand aus. Auslösezeit in Abhängigkeit vom Ansprechstrom.
Bei betriebswarmen Geräten sinkt die Auslösezeit der Motorschutzrelais auf ca. 25 % des abgelesenen Wertes. Spezifische Kennlinien für jeden einzelnen Einstellbereich im Handbuch

Abmessungen

2310DIM-2
① AUS
② Reset/EIN