Программа поставок
Ассортимент
Дополнительное оснащение
Принадлежности
Задний привод
Стандарт/сертификат
UL/CSA, IEC
Типоразмер
NZM2
Описание
Для прямой установки переключателя на боковую стену распределительного шкафа или на дверь шкафа управления.
Использование переключателя через боковую стенку или через дверь шкафа управления.
Для выключателя с перекидным рычагом
Использование переключателя через боковую стенку или через дверь шкафа управления.
Для выключателя с перекидным рычагом
Класс защиты
IP66, UL/CSA Type 4X, Typ12
Применяемое для
NZM2, N2, NS2, PN2
Возможность блокировки
Возможность запирания в положении 0 на ручке с максимальным числом навесных замков до 3 штук.
указания
Внешняя табличка с предупреждением, защелкиваемая.
Не используется в комбинации со штекерной техникой или дистанционным приводом.
Не в комбинации с вспомогательным контактом/расцепителем напряжения с клеммным блоком на левой стороне выключателя
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Handle for power circuit breaker (EC000229)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Handle for switch devices (ecl@ss10.0.1-27-37-04-14 [AKF012014])
Lockable
Yes
Colour
Red
Suitable for emergency stop
Yes
With extension shaft
Yes
Suitable for power circuit breaker
Yes
Suitable for switch disconnector
Yes
Апробации
Product Standards
UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.
E140305
UL Category Control No.
DIHS
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1437-01
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
IEC: IP66, UL/CSA Type 4X, 12
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center