Leveringsprogram

Sortiment
Tilleggsutstyr
Tilbehør
Fremdrift bak
Norm/registrering
UL/CSA, IEC
Størrelse
NZM2
Beskrivelse
For direkte montering av bryteren på baksiden av sideveggen for kontrollpanelet eller på kontrollpaneldøren
Bryterbetjening på baksiden med sidevegg eller kontrollpaneldør
For bryter med tippspak
Kapslingsklasse
IP66, UL/CSA Type 4X, Typ12
kan brukes for
NZM2, N2, NS2, PN2
Låsbarhet
kan låses i 0-stilling på grepet med maks. 3 hengelåser
Merknader

Utvendig varselskilt kan festes med klips.

Ikke i forbindelse med plugin-enheter eller fjernoperatør.

Ikke i forbindelse med hjelpebryter/spenningsutløser med terminalblokk på venstre bryterside
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
Startapparater (EG000017) / Håndtak for bryterapparater (EC000229)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Handle for switch devices (ecl@ss10.0.1-27-37-04-14 [AKF012014])
Låsbar
Ja
Farge
Rød
Egnet for nødstopp
Ja
Med aksling
Ja
Egnet for effektbryter
Ja
Egnet for lastskillebryter
Ja

Godkjenninger

Product Standards
UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.
E140305
UL Category Control No.
DIHS
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1437-01
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
IEC: IP66, UL/CSA Type 4X, 12

Dimensjoner

1230DIM-127
① NZM2-XRAV(R)
② NZM2-4-XRAV(R)
NZM2