Программа поставок

Ассортимент
Система 60 мм
Система 185 мм
Основная функция
Техника подключения и соединения
Подассортимент
Распорные зажимы
Описание
Соединение без отверстий на токовых шинах
Контакт провода с токовой шиной производится через кабельное основание
ширина
38 мм
Расчетный рабочий ток [Ie]
500 A
электропроводник
95 - 185 мм²
AWG3/0 - MCM350.
прямой зажим:


Cu factor
0,00 kg
Применяемое для
20 x 5/10
25 x 5/10
30 x 5/10
Применяемое для
Двойной T-образный профиль
указания

⊙ Круглый провод одножильный

Круглый провод тонкожильный с правильно запрессованной оконечной муфтой

Круглый провод с несколькими жилами

Секторный провод одножильный

Секторный провод с несколькими жилами

▤ Медная полоса

▃ Медная шина

Апробации

Product Standards
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE marking
UL File No.
E307559
UL Category Control No.
NMTR2, NMTR8
CSA File No.
236217
CSA Class No.
3211-37
North America Certification
UL recognized, CSA certified
Conditions of Acceptability
Refer to approbation report
Specially designed for North America
No
Suitable for
Feeder circuits
Current Limiting Circuit-Breaker
Refer to approbation report
Max. Voltage Rating
600 V AC
Degree of Protection
Feeder circuits

Размеры

4300DIM-256