Program dostaw

Asortyment
System 60-mm
System 185-mm
Funkcja podstawowa
Technika przyłączy i połączeń
Grupa asortymentowa
Zaciski szczękowe
Opis
Bezdotykowa technika połączeń na szynach zbiorczych
Stykanie przewodu z szyną zbiorczą odbywa się poprzez łoże kablowe
Szerokość
38 mm
Znamionowy prąd pracy [Ie]
500 A
Przewód
95 - 185 mm²
AWG3/0 - MCM350.
directly terminated:


Cu factor
0,00 kg
Stosowane do
20 x 5/10
25 x 5/10
30 x 5/10
Stosowane do
Podwójny profil T
Wskazówki

⊙ round conductor, solid

Flexible, round conductor with correctly crimped ferrule

Round conductor, stranded

Section conductor, solid

Sector conductor, stranded

▤ CU band

▃ CU busbar

Aprobaty

Product Standards
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE marking
UL File No.
E307559
UL Category Control No.
NMTR2, NMTR8
CSA File No.
236217
CSA Class No.
3211-37
North America Certification
UL recognized, CSA certified
Conditions of Acceptability
Refer to approbation report
Specially designed for North America
No
Suitable for
Feeder circuits
Current Limiting Circuit-Breaker
Refer to approbation report
Max. Voltage Rating
600 V AC
Degree of Protection
Feeder circuits

Wymiary

4300DIM-256