Leveringsprogramma

Assortiment
60-mm-systeem
185-mm-systeem
Basisfunctie
Aansluitings- en verbindingstechniek
Subassortiment
Spreidklemmen
Beschrijving
Gatloze aansluittechniek op railsysteem
Contact van de kabel met het railsysteem via contactblok
Breedte
38 mm
Nominale bedrijfsstroom [Ie]
500 A
geleider
95 - 185 mm²
AWG3/0 - MCM350.
direct geklemd:


Cu-getal
0,00 kg
Toepasbaar voor
20 x 5/10
25 x 5/10
30 x 5/10
Toepasbaar voor
Dubbel-T-profiel
aanwijzingen

⊙ Rondkabel eenaderig

Rondkabel soepel met deskundig opgeperste adereindhuls

Rondkabel meeraderig

Sectorkabel eenaderig

Sectorkabel meeraderig

▤ CU‐band

▃ Cu-rail

Goedkeuringen

Product Standards
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE marking
UL File No.
E307559
UL Category Control No.
NMTR2, NMTR8
CSA File No.
236217
CSA Class No.
3211-37
North America Certification
UL recognized, CSA certified
Conditions of Acceptability
Refer to approbation report
Specially designed for North America
No
Suitable for
Feeder circuits
Current Limiting Circuit-Breaker
Refer to approbation report
Max. Voltage Rating
600 V AC
Degree of Protection
Feeder circuits

Afmetingen

4300DIM-256