Leveringsprogram
Sortiment
60-mm-system
185-mm-system
185-mm-system
Grunnfunksjon
Tlkoblings- og forbindelsesteknikk
Undersortiment
Spredeklemmer
Beskrivelse
tilkoblingsteknikk på samleskinner uten boring
Kontakt mellom ledningen og samleskinnen opprettes via kabelseng
Kontakt mellom ledningen og samleskinnen opprettes via kabelseng
Bredde
38 mm
Nominell strøm [Ie]
500 A
Leder
95 - 185 mm²
AWG3/0 - MCM350.
directly terminated:



AWG3/0 - MCM350.
directly terminated:



Cu factor
0,00 kg
kan brukes for
20 x 5/10
25 x 5/10
30 x 5/10
25 x 5/10
30 x 5/10
kan brukes for
dobbel-T-profil
Merknader
⊙ Rundkabel massiv
Rundkabel fintrådet med fagmessig sammenpresset hylse
Rundkabel trådet
Sektorleder massiv
Sektorleder trådet
▤ CU‐bånd
▃ CU‐skinne
Godkjenninger
Product Standards
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE marking
UL File No.
E307559
UL Category Control No.
NMTR2, NMTR8
CSA File No.
236217
CSA Class No.
3211-37
North America Certification
UL recognized, CSA certified
Conditions of Acceptability
Refer to approbation report
Specially designed for North America
No
Suitable for
Feeder circuits
Current Limiting Circuit-Breaker
Refer to approbation report
Max. Voltage Rating
600 V AC
Degree of Protection
Feeder circuits
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center