Lieferprogramm

Sortiment
60-mm-System
185-mm-System
Compact-System
Grundfunktion
Anschluss- und Verbindungstechnik
Untersortiment
Universal-Leiteranschlussklemmen
Beschreibung
mit integrierter Haltefeder, geöffnetem Klemmraum und unverlierbarer Klemmschraube
Klemmraum B x H
17 x 15 mm
Breite
23.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]
440 A
Leiter
16 - 120 mm²
AWG 4 - MCM 250.
direkt geklemmt:


▤ 4 x 16 x 0.8 mm
oder 6 x 16 x 0.8 mm
oder 10 x 16 x 0.8 mm
verwendbar für
Alle 10 mm dicken Flachschienen
Hinweise

⊙ Rundleiter eindrähtig

Rundleiter feindrähtig mit fachgerecht verpresster Aderendhülse

Rundleiter mehrdrähtig

Sektorleiter eindrähtig

Sektorleiter mehrdrähtig

▤ CU‐Band

▃ CU‐Schiene

Technische Daten nach ETIM 7.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Sammelschienenklemme (EC000001)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Klemme (außer Freileitung) / Sammelschienenklemme (ecl@ss10.0.1-27-14-11-46 [BAA025013])
Sammelschienendicke
10 - 10 mm
Sammelschienenbreite
0 - 0 mm
Geeignet für
Flachschiene
Breite der Klemme
23.5 mm
Max. Leiterquerschnitt
120 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie
440 A
Geeignet für Rundleiteranschluss
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss
ja
Geeignet für Bandleiteranschluss
ja

Approbationen

Product Standards
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE marking
UL File No.
E307559
UL Category Control No.
NMTR2, NMTR8
CSA File No.
236217
CSA Class No.
3211-37
North America Certification
UL recognized, CSA certified
Conditions of Acceptability
Refer to approbation report
Specially designed for North America
No
Suitable for
Feeder circuits
Current Limiting Circuit-Breaker
Refer to approbation report
Max. Voltage Rating
600 V AC
Degree of Protection
Feeder circuits

Abmessungen

4300DIM-267