Program dostaw

Asortyment
System 60-mm
System 185-mm
Compact-System
Funkcja podstawowa
Technika przyłączy i połączeń
Grupa asortymentowa
Uniwersalne zaciski przyłączeniowe
Opis
z wbudowaną sprężyną ustalającą, otwartym obszarem zacisku i śrubą zaciskową zabezpieczoną przed zgubieniem
Terminal area W x H
14 x 14 mm
Szerokość
20.5 mm
Znamionowy prąd pracy [Ie]
400 A
Przewód
16 - 70 mm²
AWG 4 - AWG 2/0.
zaciskane bezpośrednio:


▤ 2x (3 x 9 x 0,8 mm)
lub 6 x 9 x 0,8 mm
Stosowane do
All 10 mm thick flat busbars
Wskazówki

⊙ round conductor, solid

Flexible, round conductor with correctly crimped ferrule

Round conductor, stranded

Section conductor, solid

Sector conductor, stranded

▤ CU band

▃ CU busbar

Aprobaty

Product Standards
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE marking
UL File No.
E307559
UL Category Control No.
NMTR2, NMTR8
CSA File No.
236217
CSA Class No.
3211-37
North America Certification
UL recognized, CSA certified
Conditions of Acceptability
Refer to approbation report
Specially designed for North America
No
Suitable for
Feeder circuits
Current Limiting Circuit-Breaker
Refer to approbation report
Max. Voltage Rating
600 V AC
Degree of Protection
Feeder circuits

Wymiary

4300DIM-266