107193 AKU70/10
Ledertilkoblingsklemme 16-70mm², 10 mm
EL-Nummer
2465031
Universal-ledertilkoblingsklemmer, 16-70mm² AWG 4-AWG 2/0., direkte koblet, 2x(3x9x0.8) eller 6x9x0.8, 400A, kan brukes for alle 10mm tykke flensskinner, bredde=20.5mm, klemmerom BxH=14x14mm, med integrert holdefjær, med åpnet klemmerom og fanget klemskrue, kan brukes for SASY60i, SASY185i
Leveringsprogram
Sortiment
60-mm-system
185-mm-system
Compact-System
185-mm-system
Compact-System
Grunnfunksjon
Tlkoblings- og forbindelsesteknikk
Undersortiment
universal-ledertilkoblingsklemmer
Beskrivelse
med integrert holdefjær, åpnet klemmerom og fanget klemskrue
Klemmerom B x H
14 x 14 mm
Bredde
20.5 mm
Nominell strøm [Ie]
400 A
Leder
16 - 70 mm²
AWG 4 - AWG 2/0.
direkte koblet:


▤ 2x (3 x 9 x 0,8 mm)
eller 6 x 9 x 0,8 mm
AWG 4 - AWG 2/0.
direkte koblet:


▤ 2x (3 x 9 x 0,8 mm)
eller 6 x 9 x 0,8 mm
kan brukes for
alle 10 mm tykke flensskinner
Merknader
⊙ Rundkabel entrådet
Fintrådet rundkabel med fagmessig sammenpresset hylse
Trådet rundkabel
Sektorleder entrådet
Sektorleder flertrådet
▤ Cu-bånd
▃ Cu-skinne
Godkjenninger
Product Standards
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE marking
UL File No.
E307559
UL Category Control No.
NMTR2, NMTR8
CSA File No.
236217
CSA Class No.
3211-37
North America Certification
UL recognized, CSA certified
Conditions of Acceptability
Refer to approbation report
Specially designed for North America
No
Suitable for
Feeder circuits
Current Limiting Circuit-Breaker
Refer to approbation report
Max. Voltage Rating
600 V AC
Degree of Protection
Feeder circuits
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center