107193 AKU70/10
Borne de raccordement de conducteur 16-70mm², 10 mm
Bornes de raccordement universelles, 16-70mm² AWG 4-AWG 2/0., serrages directes, 2x(3x9x0.8) ou 6x9x0.8, 400A, utilisables pour toutes les barres plates de 10 mm d'épaisseur, largeur=20.5mm, compartiment à bornes LxH=14x14mm, avec ressort de maintien intégré, espace de serrage ouvert et vis de serrage imperdable, utilisables pour SASY60i, SASY185i
Gamme de livraison
Gamme
Système en 60 mm
Système en 185 mm
Système compact
Système en 185 mm
Système compact
Fonction de base
Technique de raccordement et d'assemblage
Autres appareils de la gamme
Bornes de raccordement universelles
Description
avec ressort de maintien intégré, espace de serrage ouvert et vis de serrage imperdable
Compartiment à bornes L x H
14 x 14 mm
Largeur
20.5 mm
Courant assigné d'emploi [Ie]
400 A
conducteur
16 - 70 mm²
AWG 4 - AWG 2/0.
serrage direct:


▤ 2x (3 x 9 x 0,8 mm)
ou 6 x 9 x 0.8 mm
AWG 4 - AWG 2/0.
serrage direct:


▤ 2x (3 x 9 x 0,8 mm)
ou 6 x 9 x 0.8 mm
Utilisation pour
Toutes les barres plates de 10 mm d'épaisseur
Remarques
⊙ conducteur rond à âme massive
conducteur rond souple avec embout serti de manière appropriée
Conducteur rond multibrins
Conducteur sectoriel à âme massive
Conducteur sectoriel multibrins
▤ CU‐Band
▃ CU‐barre
Homologations
Product Standards
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE marking
UL File No.
E307559
UL Category Control No.
NMTR2, NMTR8
CSA File No.
236217
CSA Class No.
3211-37
North America Certification
UL recognized, CSA certified
Conditions of Acceptability
Refer to approbation report
Specially designed for North America
No
Suitable for
Feeder circuits
Current Limiting Circuit-Breaker
Refer to approbation report
Max. Voltage Rating
600 V AC
Degree of Protection
Feeder circuits
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center