Программа поставок

Ассортимент
Система 60 мм
Система 185 мм
Компактная система
Основная функция
Техника подключения и соединения
Подассортимент
Универсальные соединительные клеммы для проводов
Описание
С встроенной удерживающей пружиной, открытым клеммным отсеком и невыпадающим зажимным винтом
Клеммный отсек Ш х В
7.5 x 7.5 мм
Ширина
11.5 мм
Расчетный рабочий ток [Ie]
180 A
электропроводник
1.5 - 16 мм²
AWG 14 - AWG 6.
рямой зажим:



▤ 8 x 6 x 0.5 мм
Применяемое для
Все плоские шины толщиной 10 мм
указания

⊙ Круглый провод одножильный

Круглый провод тонкожильный с правильно запрессованной оконечной муфтой

Круглый провод с несколькими жилами

Секторный провод одножильный

Секторный провод с несколькими жилами

▤ Медная полоса

▃ Медная шина

Апробации

Product Standards
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE marking
UL File No.
E307559
UL Category Control No.
NMTR2, NMTR8
CSA File No.
236217
CSA Class No.
3211-37
North America Certification
UL recognized, CSA certified
Conditions of Acceptability
Refer to approbation report
Specially designed for North America
No
Suitable for
Feeder circuits
Current Limiting Circuit-Breaker
Refer to approbation report
Max. Voltage Rating
600 V AC
Degree of Protection
Feeder circuits

Размеры

4300DIM-264