Leveringsprogramma

Assortiment
60-mm-systeem
185-mm-systeem
Compact systeem
Basisfunctie
Aansluitings- en verbindingstechniek
Subassortiment
Universele kabelaansluitklemmen
Beschrijving
Met geïntegreerde bevestigingsveer, geopende klemruimte en onverliesbare klemschroef
Klemmenruimte B x H
7.5 x 7.5 mm
breedte
11.5 mm
Nominale bedrijfsstroom [Ie]
180 A
geleider
1.5 - 16 mm²
AWG 14 - AWG 6.
direct geklemd:



▤ 8 x 6 x 0,5 mm
Toepasbaar voor
Alle 10 mm dikke bands
aanwijzingen

⊙ Rondkabel eenaderig

Rondkabel soepel met deskundig opgeperste adereindhuls

Rondkabel meeraderig

Sectorkabel eenaderig

Sectorkabel meeraderig

▤ CU‐band

▃ Cu-rail

Goedkeuringen

Product Standards
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE marking
UL File No.
E307559
UL Category Control No.
NMTR2, NMTR8
CSA File No.
236217
CSA Class No.
3211-37
North America Certification
UL recognized, CSA certified
Conditions of Acceptability
Refer to approbation report
Specially designed for North America
No
Suitable for
Feeder circuits
Current Limiting Circuit-Breaker
Refer to approbation report
Max. Voltage Rating
600 V AC
Degree of Protection
Feeder circuits

Afmetingen

4300DIM-264