Leveringsprogram

Sortiment
60-mm-system
185-mm-system
Compact-System
Grunnfunksjon
Tlkoblings- og forbindelsesteknikk
Undersortiment
universal-ledertilkoblingsklemmer
Beskrivelse
med integrert holdefjær, åpnet klemmerom og fanget klemskrue
Klemmerom B x H
7.5 x 7.5 mm
Bredde
11.5 mm
Nominell strøm [Ie]
180 A
Leder
1,5 - 16 mm²
AWG 14 - AWG 6.
direkte koblet:



▤ 8 x 6 x 0,5 mm
kan brukes for
alle 10 mm tykke flensskinner
Merknader

⊙ Rundkabel entrådet

Fintrådet rundkabel med fagmessig sammenpresset hylse

Trådet rundkabel

Sektorleder entrådet

Sektorleder flertrådet

▤ Cu-bånd

▃ Cu-skinne

Godkjenninger

Product Standards
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE marking
UL File No.
E307559
UL Category Control No.
NMTR2, NMTR8
CSA File No.
236217
CSA Class No.
3211-37
North America Certification
UL recognized, CSA certified
Conditions of Acceptability
Refer to approbation report
Specially designed for North America
No
Suitable for
Feeder circuits
Current Limiting Circuit-Breaker
Refer to approbation report
Max. Voltage Rating
600 V AC
Degree of Protection
Feeder circuits

Dimensjoner

4300DIM-264