Программа поставок

Ассортимент
Система 60 мм
Компактная система
Основная функция
Техника подключения и соединения
Подассортимент
Универсальные соединительные клеммы для проводов
Описание
С встроенной удерживающей пружиной, открытым клеммным отсеком и невыпадающим зажимным винтом
Клеммный отсек Ш х В
14 x 14 мм
Ширина
20.5 мм
Расчетный рабочий ток [Ie]
400 A
электропроводник
16 - 70 мм²
AWG 4 - AWG 2/0.
рямой зажим:


▤ 2x (3 x 9 x 0.8 мм)
или 6 x 9 x 0.8 мм
Применяемое для
Все плоские шины толщиной 5 мм
указания

⊙ Круглый провод одножильный

Круглый провод тонкожильный с правильно запрессованной оконечной муфтой

Круглый провод с несколькими жилами

Секторный провод одножильный

Секторный провод с несколькими жилами

▤ Медная полоса

▃ Медная шина

Апробации

Product Standards
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE marking
UL File No.
E307559
UL Category Control No.
NMTR2, NMTR8
CSA File No.
236217
CSA Class No.
3211-37
North America Certification
UL recognized, CSA certified
Conditions of Acceptability
Refer to approbation report
Specially designed for North America
No
Suitable for
Feeder circuits
Current Limiting Circuit-Breaker
Refer to approbation report
Max. Voltage Rating
600 V AC
Degree of Protection
Feeder circuits

Размеры

4300DIM-262