Program dostaw

Asortyment
System 60-mm
Compact-System
Funkcja podstawowa
Technika przyłączy i połączeń
Grupa asortymentowa
Uniwersalne zaciski przyłączeniowe
Opis
z wbudowaną sprężyną ustalającą, otwartym obszarem zacisku i śrubą zaciskową zabezpieczoną przed zgubieniem
Terminal area W x H
7.5 x 7.5 mm
Szerokość
11.5 mm
Znamionowy prąd pracy [Ie]
180 A
Przewód
1,5 - 16 mm²
AWG 14 - AWG 6.
zaciskane bezpośrednio:



▤ 8 x 6 x 0,5 mm
Stosowane do
Wszystkie szyny płaskie o grubości 5 mm
Wskazówki

⊙ round conductor, solid

Flexible, round conductor with correctly crimped ferrule

Round conductor, stranded

Section conductor, solid

Sector conductor, stranded

▤ CU band

▃ CU busbar

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Zacisk do szyn zbiorczych (EC000001)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Zacisk (poza przewodami napowietrznymi) / Zacisk do szyny zbiorczej (ecl@ss10.0.1-27-14-11-46 [BAA025013])
Grubość szyny zbiorczej
5 - 5 mm
Szerokość szyny zbiorczej
0 - 0 mm
Odpowiednie do
Szyna płaska
Szerokość zacisku
11.5 mm
Maksymalny przekrój przewodu
16 mm²
Maksymalny znamionowy prąd pracy Ie
180 A
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Tak
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Tak
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Tak

Aprobaty

Product Standards
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE marking
UL File No.
E307559
UL Category Control No.
NMTR2, NMTR8
CSA File No.
236217
CSA Class No.
3211-37
North America Certification
UL recognized, CSA certified
Conditions of Acceptability
Refer to approbation report
Specially designed for North America
No
Suitable for
Feeder circuits
Current Limiting Circuit-Breaker
Refer to approbation report
Max. Voltage Rating
600 V AC
Degree of Protection
Feeder circuits

Wymiary

4300DIM-260