107187 AKU16/5
Ledertilkoblingsklemme 1.5-16mm², f. 5mm
EL-Nummer
2465025
Universal-ledertilkoblingsklemmer, 1.5-16mm² AWG 14-AWG 6., direkte koblet, 8x6x0,5, 180A, kan brukes for alle 5mm tykke flensskinner, bredde=11,5mm, klemmerom BxH=7.5x7.5mm, med integrert holdefjær, med åpnet klemmerom og fanget klemskrue, kan brukes for SASY60i, SASY185i
Leveringsprogram
Sortiment
60-mm-system
Compact-System
Compact-System
Grunnfunksjon
Tlkoblings- og forbindelsesteknikk
Undersortiment
universal-ledertilkoblingsklemmer
Beskrivelse
med integrert holdefjær, åpnet klemmerom og fanget klemskrue
Klemmerom B x H
7.5 x 7.5 mm
Bredde
11.5 mm
Nominell strøm [Ie]
180 A
Leder
1,5 - 16 mm²
AWG 14 - AWG 6.
direkte koblet:

⊙

▤ 8 x 6 x 0,5 mm
AWG 14 - AWG 6.
direkte koblet:

⊙

▤ 8 x 6 x 0,5 mm
kan brukes for
alle 5 mm tykke flensskinner
Merknader
⊙ Rundkabel entrådet
Fintrådet rundkabel med fagmessig sammenpresset hylse
Trådet rundkabel
Sektorleder entrådet
Sektorleder flertrådet
▤ Cu-bånd
▃ Cu-skinne
Godkjenninger
Product Standards
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE marking
UL File No.
E307559
UL Category Control No.
NMTR2, NMTR8
CSA File No.
236217
CSA Class No.
3211-37
North America Certification
UL recognized, CSA certified
Conditions of Acceptability
Refer to approbation report
Specially designed for North America
No
Suitable for
Feeder circuits
Current Limiting Circuit-Breaker
Refer to approbation report
Max. Voltage Rating
600 V AC
Degree of Protection
Feeder circuits
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center