Программа поставок
Ассортимент
Система 60 мм
Основная функция
Системные крышки
Подассортимент
Крышки для резервных соединений
Держатель с крышкой для пустой панели
Держатель с крышкой для пустой панели
Применяемое для
Подходит для профилей любой толщины.
Возможно применение только с BBC-RCOV1.
Возможно применение только с BBC-RCOV1.
Апробации
Product Standards
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE marking
UL File No.
E300273
UL Category Control No.
NMTR, NMTR7
CSA File No.
236217
CSA Class No.
3211-37
North America Certification
UL listed, CSA certified
Conditions of Acceptability
Refer to approbation report
Specially designed for North America
No
Suitable for
Feeder circuits
Current Limiting Circuit-Breaker
Refer to approbation report
Max. Voltage Rating
600 V AC
Degree of Protection
Feeder circuits
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center