Gamme de livraison
Gamme
Système en 60 mm
Fonction de base
Obturateurs système
Autres appareils de la gamme
Capots de réserve
Support pour obturateur d'emplacement vide
Support pour obturateur d'emplacement vide
Utilisation pour
Convient pour toutes les épaisseurs de barre.
Utilisable uniquement avec BBC-RCOV1.
Utilisable uniquement avec BBC-RCOV1.
Homologations
Product Standards
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE marking
UL File No.
E300273
UL Category Control No.
NMTR, NMTR7
CSA File No.
236217
CSA Class No.
3211-37
North America Certification
UL listed, CSA certified
Conditions of Acceptability
Refer to approbation report
Specially designed for North America
No
Suitable for
Feeder circuits
Current Limiting Circuit-Breaker
Refer to approbation report
Max. Voltage Rating
600 V AC
Degree of Protection
Feeder circuits
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center