Lieferprogramm

Sortiment
60-mm-System
Grundfunktion
Systemabdeckungen
Untersortiment
Reserveabdeckungen
Halterung für Leerfeldabdeckung
verwendbar für
Für alle Schienendicken geeignet.
Nur mit BBC-RCOV1 einsetzbar.

Technische Daten nach ETIM 9.0

Energy distribution systems (EG000015) / Zubehör/Ersatzteile für Sammelschienen (EC002270)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Klemme (außer Freileitung) / Klemme (außer Freileitung, Zubehör) (ecl@ss13-27-14-11-92 [AFR653008])
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Berührungsschutzabdeckung Schiene
Zubehör
Yes
Ersatzteil
Yes

Approbationen

Product Standards
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE marking
UL File No.
E300273
UL Category Control No.
NMTR, NMTR7
CSA File No.
236217
CSA Class No.
3211-37
North America Certification
UL listed, CSA certified
Conditions of Acceptability
Refer to approbation report
Specially designed for North America
No
Suitable for
Feeder circuits
Current Limiting Circuit-Breaker
Refer to approbation report
Max. Voltage Rating
600 V AC
Degree of Protection
Feeder circuits