Программа поставок

Ассортимент
Система 60 мм
Основная функция
Система для профильных шин
Подассортимент
держатель шины
Держатели токовой шины T-образным профилем
Материал
Термопласт, не содержит силикон и хлор
без содержания галогенов
без содержания галогенов
да
Самозатухающий
согласно UL 94
Цвет
RAL 7035
Стойкость к токам утечки
CTI 200
Температуроустойчивость
до 120°C
Описание
Подходит как наружный и средний держатель
С внутренними отверстиями для винтов
Полюсы
3
Расчетный рабочий ток [Ie]
1600 A
Применяемое для
Двойной T-образный профиль
указания

Токовая нагрузка →[TB_BBS_PRO__Strombelastung]

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и предписания
Тестирование исполнения согласно VDE 0660, часть 500, IEC/EN 61439-2
Расстояние до центра шины
60 мм
установочное положение
вертикально, горизонтально
Контакты
Номинальное напряжение [Ue]
690 В
Номинальная частота [f]
50/60 Гц
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции [Ui]
3000 В
Расстояние до центра шины
60 мм
Расстояние до держателя шины [а]
500 мм
Номинальная устойчивость к импульсному токупри 500 мм2 [Ipk]
72 кА
Номинальная устойчивость к импульсному токус 720 мм2
87
Номинальный непрерывный ток
При отклонениях температуры DIN 43671 предусматривает, что необходимо учитывать поправочный коэффициент k2
измеренный ток длительной нагрузки [Iu]Tu = 35 °C и Ts = 65 °Cпри 500 мм2 [Iu]
1003 A
измеренный ток длительной нагрузки [Iu]Tu = 35 °C и Ts = 65 °Cпри 720 мм2 [Iu]
1281 A
Температура шиныМаксимальная температура токовой шины.
70 °C
Длительность короткого замыкания [T]
20 мс
Электрические данные
Номинальная частота [f]
50/60 Гц
Расчетный рабочий ток [Ie]
1600 A
материал
Материал
Термопласт, не содержит силикон и хлор
без содержания галогенов
Цвет
RAL 7035
Характеристика огнезащиты
Самогасящий в соответствии с UL 94
Стойкость к токам утечки
CTI 200
Температуроустойчивость
до 120°C
указания

Для ознакомления с разными интервалами между держателями шин см. «Характеристику».

Апробации

Product Standards
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE marking
UL File No.
E300273
UL Category Control No.
NMTR, NMTR7
CSA File No.
236217
CSA Class No.
3211-37
North America Certification
UL listed, CSA certified
Conditions of Acceptability
Refer to approbation report
Specially designed for North America
No
Suitable for
Feeder circuits
Current Limiting Circuit-Breaker
Refer to approbation report
Max. Voltage Rating
600 V AC
Degree of Protection
Feeder circuits

Характеристики

характеристика
4300DIA-2
Стойкость к коротким замыканиям согласно IEC/EN 60439-1
① 720 мм2
② 500 мм2
Ipk = номинальная устойчивость к импульсному току
a = расстояние между держателями шины
характеристика
4300DIA-4
Стойкость к коротким замыканиям согласно UL 845
① 500 мм2
② 720 мм2
Ieff = импульсный ток (RMS)
a = расстояние между держателями шины

Размеры

4300DIM-236