Program dostaw

Asortyment
System 60-mm
Funkcja podstawowa
System szyn profilowych
Grupa asortymentowa
Izolatory szyn zbiorczych
Izolator szyn zbiorczych do podwójnego profilu T
Tworzywo
Bez silikonu, bez chloru
nie zawiera chloru
nie zawiera chloru
tak
Samogaśnięcie
zgodnie z UL 94
Kolor
RAL 7035
Odporność na wyładowania pełzne
CTI 200
Odporność temperaturowa
do 120°C
Opis
nadaje się jako wspornik zewnętrzny i środkowy
z leżącymi wewnątrz otworami do przykręcania
Bieguny
3
Znamionowy prąd pracy [Ie]
1600 A
Stosowane do
Podwójny profil T
Uwagi

Current load →[TB_BBS_PRO__Current load]

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
type-tested to VDE 0660 Part 500, IEC/EN 61439-2
Odstęp od środka szyny
60 mm
Położenie montażowe
pionowo, poziomo
Styki
Rated operational voltage [Ue ]
690 V
częstotliwość znamionowa [f]
50/60 Hz
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
3000 V
Odstęp od środka szyny
60 mm
Distance between busbar supports [a]
500 mm
Odporność na znamionowy prąd udarowyprzy 500 mm2 [Ipk]
72 kA
Odporność na znamionowy prąd udarowywith 720 mm2
87
Rated uninterrupted current
With temperature deviations, DIN 43671 stipulates that a correction factor k2 must be taken into account
Znamionowy prąd ciągły [Iu]Tu = 35 °C z Ts = 65 °Cwith 500 mm2 [Iu]
1003 A
Znamionowy prąd ciągły [Iu]Tu = 35 °C z Ts = 65 °Cwith 720 mm2 [Iu]
1281 A
Temperatura na szynieBusbar temperature max.
70 °C
Short-circuit duration [T]
20 ms
Dane elektryczne
częstotliwość znamionowa [f]
50/60 Hz
Znamionowy prąd pracy [Ie]
1600 A
Materiał
Tworzywo
Bez silikonu, bez chloru
nie zawiera chloru
Kolor
RAL 7035
Reakcja na ogień
Samogaśnięcie zgodnie z UL 94
Odporność na wyładowania pełzne
CTI 200
Odporność temperaturowa
do 120°C
Uwagi

For different intervals between busbar supports see characteristic curve.

Aprobaty

Product Standards
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE marking
UL File No.
E300273
UL Category Control No.
NMTR, NMTR7
CSA File No.
236217
CSA Class No.
3211-37
North America Certification
UL listed, CSA certified
Conditions of Acceptability
Refer to approbation report
Specially designed for North America
No
Suitable for
Feeder circuits
Current Limiting Circuit-Breaker
Refer to approbation report
Max. Voltage Rating
600 V AC
Degree of Protection
Feeder circuits

Krzywe charakterystyki

Krzywa charakterystyki
4300DIA-2
Short-circuit rating to IEC/EN 60439-1
① 720 mm2
② 500 mm2
Ipk = Rated peak withstand current
a = = Clearance Busbar support
Krzywa charakterystyki
4300DIA-4
Short-circuit rating to UL 845
① 500 mm2
② 720 mm2
Ieff = impulse current (RMS)
a = spacing of busbar supports

Wymiary

4300DIM-236