Leveringsprogramma

Assortiment
60-mm-systeem
Basisfunctie
Systeem voor profielrails
Subassortiment
Raildrager
Dubbel-T-profiel railsysteem
Materiaal
Thermoplast, siliconenvrij, chloorvrij
Halogeenvrij
halogeenvrij
Ja
Zelfdovend
Conform UL 94
kleur
RAL 7035
Kruipstroomvastheid
CTI 200
Temperatuurbestendigheid
Tot 120 °C
Beschrijving
Als buiten- en middendrager geschikt
Met interne schroefgaten
Polen
3
Nominale bedrijfsstroom [Ie]
1600 A
Toepasbaar voor
Dubbel-T-profiel
aanwijzingen

Stroombelasting →[TB_BBS_PRO__Stroombelasting]

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
typetest volgens VDE 0660 deel 500, IEC/EN 61439-2
Rail-hartafstand
60 mm
inbouwpositie
verticaal, horizontaal
Stroombanen
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
690 V
Nom. frequentie [f]
50/60 Hz
nom. isolatiespanning [Ui]
3000 V
Rail-hartafstand
60 mm
raildragerafstand [A]
500 mm
Dynamische kortsluitstroombij 500 mm2 [Ipk]
72 kA
Dynamische kortsluitstroombij 720 mm2
87
Nominale continu stroom
conform DIN 43671 moet bij afwijkende temperaturen rekening worden gehouden met correctiefactor k2
nominale continu stroom [Iu ]Tu = 35 °C en Ts = 65 °Cbij 500 mm2 [Iu]
1003 A
nominale continu stroom [Iu ]Tu = 35 °C en Ts = 65 °Cbij 720 mm2 [Iu]
1281 A
RailtemperatuurRailtemperatuur max.
70 °C
Kortsluitduur [t]
20 ms
Elektrische daten
Nom. frequentie [f]
50/60 Hz
nominale bedrijfsstroom [Ie]
1600 A
Materiaal
Materiaal
Thermoplast, siliconenvrij, chloorvrij
Halogeenvrij
kleur
RAL 7035
Brandgedrag
Zelfblussend volgens UL 94
Kruipstroomvastheid
CTI 200
Temperatuurbestendigheid
Tot 120 °C
Opmerkingen

Voor de raildragerafstand geldt: bij andere raildragerafstanden, zie karakteristiek.

Goedkeuringen

Product Standards
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE marking
UL File No.
E300273
UL Category Control No.
NMTR, NMTR7
CSA File No.
236217
CSA Class No.
3211-37
North America Certification
UL listed, CSA certified
Conditions of Acceptability
Refer to approbation report
Specially designed for North America
No
Suitable for
Feeder circuits
Current Limiting Circuit-Breaker
Refer to approbation report
Max. Voltage Rating
600 V AC
Degree of Protection
Feeder circuits

Karakteristieken

Karakteristiek
4300DIA-2
Kortsluitvastheid conform IEC/EN 60439-1
① 720 mm2
② 500 mm2
Ipk = Dynamische kortsluitstroom
a = afstand raildrager
Karakteristiek
4300DIA-4
Kortsluitvastheid conform UL 845
① 500 mm2
② 720 mm2
Ieff = Stroomstoot (RMS)
a = afstand raildrager

Afmetingen

4300DIM-236